Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Moduli universali con connettori D-SUB, FLK e altri connettori

Moduli universali con connettori D-SUB, FLK e altri connettori

I moduli di interfaccia VARIOFACE garantiscono una trasmissione affidabile del segnale tra il livello di campo e quello di automazione. I moduli di interfaccia universali accoppiano connettori multipolari, come IDC/FLK, D-SUB, ELCO, guida DIN o RJ45 a morsetti a vite, Push-in o a molla. Insieme ai nostri cavi di sistema universali, potrete beneficiare di un cablaggio uno a uno rapido e con protezione contro l'inversione di polarità.

I vantaggi

  • Cablaggio 1:1 rapido e protetto dall'inversione di polarità con moduli di interfaccia universali
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Ogni modulo di interfaccia può essere definito con esattezza grazie alla siglatura variabile
  • Funzione di controllo: disponibile anche con indicatore di stato
VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configuratore per cablaggio del sistema per controllori

Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.

I nostri moduli di interfaccia a confronto

La gamma VARIOFACE è composta da diversi componenti che garantiscono una trasmissione fluida del segnale. Per collegare il livello di campo al livello di controllo, VARIOFACE Professional è ideale per l'uso universale. Con il nuovo VARIOFACE Front Connect, ora è possibile realizzare anche un collegamento tra il livello di campo e i sistemi I/O remoti con una larghezza di installazione di soli 19 mm. Invece di un cablaggio fisso con moduli relè, utilizza per questo collegamento una soluzione a innesto con l'adattatore V8 della famiglia di prodotti VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adattatore VARIOFACE PLC V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adattatore VARIOFACE PLC V8

Tecnologia di connessione Push-in, a vite Push-in Contatti a innesto per moduli relè per relè PLC-INTERFACE 6,2 mm/14 mm e RIFLINE complete
Connettori D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Numeri di poli 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB)/a 14 poli (IDC/FLK)
Versioni speciali Ripartitore del potenziale/moduli passanti/indicatore a LED no no
Larghezza di installazione A seconda del tipo 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Vista frontale di quattro moduli VARIOFACE Professional su una guida

VARIOFACE Professional Moduli di interfaccia universali

Utilizzare moduli di interfaccia universali per collegare il livello di controllo e il livello di campo. VARIOFACE Professional offre un sistema coordinato, modulare e robusto che consente di risparmiare spazio. Vengono utilizzati quando è necessario collegare connettori a fili singoli. In base all'applicazione, sono disponibili moduli per la trasmissione del segnale e la ripartizione del potenziale.

  • Moduli identificabili con precisione, grazie alla siglatura variabile
  • Facili da maneggiare grazie alla base in metallo per il montaggio su guida DIN
  • Moduli dall'uso universale per tutti i numeri di poli più comuni e con tecnologia di connessione a vite o Push-in
Collegamento del ripartitore del potenziale a un alimentatore

Ripartitori del potenziale VARIOFACE

I versatili ripartitori del potenziale VARIOFACE sono adatti alla distribuzione della tensione di esercizio o alla ripartizione della tensione di comando. Sono progettati per applicazioni fino a 250 V/30 A. Trai vantaggio da una distribuzione facile e precisa dei segnali elettrici, soprattutto in spazi ristretti.

  • Raccolta di segnali completa attraverso diversi livelli di potenziale
  • Ripartizione dei potenziali chiara, grazie all'alimentazione separata per grandi sezioni dei conduttori
  • Assegnazione univoca dei morsetti grazie alla siglatura progressiva

VARIOFACE Front Connect Moduli di interfaccia con connessioni frontali

Il cablaggio senza errori e il risparmio di spazio nel quadro elettrico sono le caratteristiche distintive di VARIOFACE Front Connect. Questa integrazione tra il sistema I/O remoto e il livello di campo supporta la periferia decentralizzata con un'elevata flessibilità e una struttura sottile.

Vista frontale di VARIOFACE Front Connect con tre moduli
Vista frontale del modulo VARIOFACE Front Connect
Situazione di progettazione davanti allo schermo: uomo seduto davanti al computer
Vista frontale di VARIOFACE Front Connect con cavo di sistema collegato con estremità aperta
Vista frontale di VARIOFACE Front Connect con tre moduli

  • Riduzione del lavoro di cablaggio grazie ai morsetti Push-in con tecnologia di connessione frontale
  • Risparmio di spazio fino al 60%, grazie a una larghezza di installazione di 19 mm
  • Collegamento Plug & Play al livello I/O remoto e al livello di campo con un'ampia gamma di cablaggi del sistema

Vista frontale del modulo VARIOFACE Front Connect

Con la tecnologia Push-in, si riduce notevolmente il tempo necessario per il cablaggio. La siglatura univoca e i pulsanti di azionamento colorati ne semplificano l'uso e garantiscono un cablaggio intuitivo.

Situazione di progettazione davanti allo schermo: uomo seduto davanti al computer

Integra facilmente VARIOFACE Front Connect nel tuo processo di progettazione e documentazione grazie alla maggiore disponibilità di dati CAD e di macro EPLAN.

Vista frontale di VARIOFACE Front Connect con cavo di sistema collegato con estremità aperta

La gamma di prodotti VARIOFACE Front Connect comprende accessori su misura come i cavi di sistema con estremità aperte per collegamenti universali.

Vista frontale del relè con adattatore per cablaggio del sistema non ancora collegato

Adattatore VARIOFACE PLC V8 Collegamento a innesto per moduli relè

Garantisci il collegamento senza errori dei moduli relè al livello di controllo con l'adattatore per cablaggio del sistema. In questo caso, le caratteristiche di PLC-INTERFACE e del cablaggio del sistema VARIOFACE sono integrate in un'unica soluzione. In base alle rispettive esigenze di commutazione, è possibile equipaggiare un modulo di ingresso e di uscita specifico per ogni canale.

  • Accoppiamento semplice e rapido del livello di interfaccia e del controllore, poiché il cablaggio dei fili singoli non è più necessario
  • Elevata flessibilità grazie alla struttura modulare che consente un equipaggiamento specifico per ogni canale del modulo d'uscita con relè
  • Collegamento diretto dei conduttori di alimentazione e di ritorno alla serie di sensori e attuatori

Cablaggio tra il livello di controllo e il livello di interfaccia

Sistema composto da cavo confezionato con adattatore V8 e relè con un collegamento all'utenza finale
Primo livello con connettore del controllore
L'adattatore V8 è in primo piano
I relè PLC-INTERFACE in primo piano
Sensori e attuatori del livello di campo in primo piano
Sistema composto da cavo confezionato con adattatore V8 e relè con un collegamento all'utenza finale

Gli adattatori PLC V8 vengono semplicemente innestati su otto relè PLC-INTERFACE affiancati. Di conseguenza, i relè si collegano rapidamente e soprattutto senza errori ai connettori IDC/FLK o D-SUB con le schede I/O.

Primo livello con connettore del controllore

I cavi di sistema provenienti dal controllore vengono innestati sugli adattatori PLC V8 preconfezionati con connettori.

L'adattatore V8 è in primo piano

I relè PLC-INTERFACE sono dotati di vani di ponticellamento. Per stabilire un collegamento, sui vani di ponticellamento vengono innestati gli adattatori PLC V8.

I relè PLC-INTERFACE in primo piano

I relè PLC-INTERFACE costituiscono il livello di interfaccia tra il livello di controllo e il livello di campo.

Sensori e attuatori del livello di campo in primo piano

I sensori e gli attuatori situati al livello di campo vengono collegati ai relè PLC-INTERFACE.

Cablaggio tra livello di interfaccia e livello di campo Potenziali di risparmio con le varianti di attuatori e sensori

Image map interattiva: Cablaggio degli attuatori e dei sensori con adattatore per il cablaggio del sistema
Collegamento diretto
Con VARIOFACE non sono più necessari i comuni morsetti componibili e il relativo cablaggio, poiché i conduttori di alimentazione e di ritorno vengono collegati direttamente alla variante degli attuatori o dei sensori del modulo relè.
Collegamento a innesto
Con il cablaggio con cavi di sistema verso il controllore, si evita il complesso cablaggio di fili singoli.
Ponticelli a innesto invece di ponticelli a doppino
Sostituisci i ponticelli a doppino con ponticelli a innesto per la ripartizione del potenziale per ridurre il cablaggio.
Brochure
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Ricevi una panoramica del cablaggio del sistema per controllori. Scopri come trovare la tecnologia di connessione adatta alla trasmissione di segnali, dati o potenza per la tua applicazione.

Apri la brochure
Cavi di sistema e moduli di cablaggio del sistema