TC Router I router radiomobili industriali 4G e 5G consentono connessioni dati affidabili e potenti alle stazioni remote tramite la rete di telefonia mobile, con fallback a 3G e 2G. In tal modo sono sempre idonei, non importa quale tecnologia offra in loco la copertura di rete affidabile. Con l'intervallo di temperatura ampliato da -40 a +70 °C sono anche utilizzabili in ogni fascia climatica.

TC Router - router mobili 4G e 5G industriali in tutto il mondo

I vantaggi

  • Nuova tecnologia mobile 5G per reti pubbliche e private (stand-alone e non stand-alone)
  • Massima sicurezza della rete grazie all'APN (Access Point Name) privato, allo Stateful Packet Inspection Firewall e VPN
  • Utilizzo universale – dai messaggi SMS ed e-mail passando per i protocolli cloud e remoti fino al collegamento a banda larga 5G
  • Semplice integrazione nell'impianto tramite almeno due porte Ethernet o come WLAN Access Point
  • Comodo controllo direttamente dal pannello frontale del dispositivo e configurazione tramite scheda SD o interfaccia web
Router industriale 5G

Router 5G ad alta resa con quattro porte Ethernet e interfacce radiomobili MIMO 4x4

Larghezza di banda particolarmente elevata grazie al 5G e al processore forte TC Router serie 5000

Il TC ROUTER 5004T-5G EU è il primo esemplare della famiglia TC ROUTER con interfaccia radiomobile 5G. Per poter elaborare le altre velocità di dati di 5G (5G NR) e 4G (LTE Advanced Pro), è dotato di una piattaforma di processore forte e quattro porte Gigabit Ethernet.

Oltre all'utilizzo nelle reti pubbliche, con il router 5G è possibile creare anche reti private e controllare così personalmente le proprietà e l'affidabilità della rete 5G. I vantaggi di una rete privata risiedono nel fatto che puoi tracciare, salvare, analizzare, pilotare e configurare in modo flessibile e a piacere il traffico dei dati nella tua azienda.

Essendo il dispositivo con la maggiore portata della famiglia, è particolarmente adatto ad applicazioni come la trasmissione video o la trasmissione di file di firmware o di configurazione di grandi dimensioni a macchine e stazioni esterne.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Router universale 4G con interfaccia WLAN integrata e porta Ethernet WAN

Massima flessibilità con interfaccia WAN e WLAN TC ROUTER serie 4000

Il TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, grazie all'interfaccia WLAN integrata, può essere utilizzato come access point per inserire le utenze circostanti nella rete tramite WLAN, senza alcuna complicazione, eliminando così la necessità di un ulteriore WLAN access point sulla guida DIN. Inoltre, durante gli intervalli di manutenzione, la rete WLAN può essere usata separatamente dall'applicazione per accedere a Internet. Questo significa che non è più necessario ricorrere a una soluzione di rete mobile per il laptop o lo smartphone.

Il TC Router offre svariate opzioni di Uplink sul lato WAN. Le varie opzioni per la connettività WAN e la funzionalità di doppia SIM grazie alla scheda SIM e alla eSIM integrata rendono il dispositivo particolarmente sicuro e flessibile da utilizzare.

Con una porta WAN Ethernet configurabile o come WLAN Client, per la comunicazione remota possono essere utilizzate diverse opzioni di connessione. La connessione radiomobile si occupa della comunicazione in caso di errore e impedisce una perdita di connessione con la stazione esterna. Ciò garantisce un'elevata disponibilità nelle applicazioni di infrastrutture critiche, come le stazioni di rete locali, le posizioni di misurazione e di commutazione nell'alimentazione elettrica o le pompe e i serbatoi sopraelevati nell'approvvigionamento idrico.

TC Router della serie 3000 per l'utilizzo in tutto il mondo

Router 4G con modulo radio mobile globale per l'utilizzo in tutto il mondo

Connettività in tutto il mondo con un solo router radiomobile TC ROUTER serie 3000

Il TC ROUTER 3002T-4G GL combina la copertura globale delle frequenze con le omologazioni radio e dei provider locali in un unico codice articolo. Questo rende il dispositivo perfetto per gli operatori internazionali o per i progetti transfrontalieri.

Il router serie 3000 ha anche un design ottimizzato in termini di costi per il collegamento di una stazione esterna tramite rete mobile. Questo lo rende un dispositivo particolarmente facile da usare in applicazioni sensibili al prezzo.

Tipiche applicazioni del dispositivo sono i fornitori dell'energia elettrica comunali o il settore dei trasporti, come ad esempio il collegamento di semafori, i cartelli stradali gantry, le chiuse o i sistemi di illuminazione per le vie d'acqua e per il traffico aereo.

Topologia: funzionalità del software gestionale TC Router Online Manager

Gestione centralizzata dei dispositivi con TC Router Online Manager

Gestione per router radiomobili

TC Router Online Manager (TOM) consente aggiornamenti automatizzati e regolari per tutti i dispositivi della famiglia TC Router di Phoenix Contact.

Gli aggiornamenti di sicurezza, le versioni attuali del firmware e le modifiche alla configurazione possono essere trasmessi a tutti i dispositivi in tutto il mondo come rollout di massa in intervalli di tempo definiti.

Questa piattaforma di gestione basata sul web documenta anche lo stato dei dispositivi, ovvero la connessione online di tutti i TC Router, per diversi anni.

TC Router Online Manager può essere utilizzato localmente (on-premise) o in un cloud (ad es. Amazon Web Service).

TC Router come gateway SMS ed e-mail

I messaggi SMS offrono l'accesso al processo sia al tecnico sia al sistema di controllo

Utilizzo come gateway SMS ed e-mail

Oltre alla comunicazione tra un impianto remoto e la sala di controllo o il cloud, la famiglia TC Router offre ulteriori interfacce.

L'interfaccia XML, ad esempio, estende gli I/O esistenti del router all'infinito. Attraverso l'interfaccia, un controllore situato nella parte posteriore attiva i comandi per inviare messaggi tramite SMS o e-mail. I messaggi SMS in arrivo possono anche innescare eventi nel controllore. Il router diventa così un gateway SMS, particolarmente interessante per volumi di comunicazione molto ridotti. Inoltre, tramite messaggio SMS può essere azionata una rete privata virtuale (VPN).

Stazione esterna con pannello solare

I TC Router sono adatti anche agli impianti a energia solare

Modalità di risparmio energetico

La modalità per il risparmio energetico dei dispositivi riduce significativamente il consumo di energia in modalità standby. Soprattutto per le stazioni esterne alimentate a energia solare, questo consente un funzionamento senza errori, anche in caso di poche ore di sole.

La modalità di risparmio energetico viene comandata tramite un ingresso digitale e, nel caso del TC ROUTER della serie 4000, anche tramite un calendario di commutazione.

La famiglia di prodotti TC Router in breve

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Campo d'impiego 5G, globale 4G, globale
VPN fino a 10 tunnel VPN (IPsec o OpenVPN) fino a 10 tunnel VPN (IPsec o OpenVPN)
Ingressi/uscite quattro ingressi digitali, due uscite digitali due ingressi digitali, un'uscita digitale
Fallback radiomobile 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfaccia Ethernet 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Interfaccia WAN di fallback no no
Interfaccia WLAN no no
Supporto TC Router Online Manager
Cod. art. 1439475 1632697
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Altri TC Router in breve

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Campo d'impiego 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN nessun limite, limitazione data dalle risorse di sistema e dalla larghezza di banda disponibile nessun limite, limitazione data dalle risorse di sistema e dalla larghezza di banda disponibile nessun limite, limitazione data dalle risorse di sistema e dalla larghezza di banda disponibile
Ingressi/uscite quattro ingressi digitali, due uscite digitali quattro ingressi digitali, due uscite digitali due ingressi digitali, un ingresso digitale e 1 interfaccia RS-232/RS-485
Fallback radiomobile 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfaccia Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurabile) 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurabile) 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurabile)
Interfaccia WAN di fallback Ethernet Ethernet e WLAN Ethernet e WLAN
Interfaccia WLAN no Access point e client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n Access point e client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
Supporto TC Router Online Manager
Cod. art. 1234352 1234353 1234354
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti