Cloud Client I Cloud Client collegano tramite Internet i tuoi target di servizio come macchine e impianti a mGuard Secure Cloud in modo sicuro e consentono un accesso remoto e una manutenzione remota vantaggiosi e scalabili in tutto il mondo. I dispositivi offrono ai costruttori di macchine e impianti una soluzione semplice e affidabile, che non richiede competenze specifiche nella tecnologia di rete e VPN.

Gateway di manutenzione remota Cloud Client

I vantaggi

  • Elevata sicurezza grazie all'infrastruttura VPN pronta all'uso
  • Soluzione vantaggiosa per l'accesso remoto e la manutenzione remota basati su cloud
  • Messa in servizio semplificata nel cloud grazie alle procedure di configurazione guidate
  • Controllo locale del collegamento remoto attraverso la connessione per l'interruttore a chiave
  • Messa in servizio sul dispositivo tramite interfaccia web o scheda SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX per una manutenzione remota in totale sicurezza

Manutenzione remota con il Client Cloud

Il CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX è la soluzione più vantaggiosa per la manutenzione remota basata su cloud. Utilizza una porta Ethernet WAN, collegata direttamente alla rete dell'operatore dell'impianto, e una porta Ethernet LAN, che consente una connessione sicura alla rete della macchina fino a 100 MBit/s, se necessario.

Con un solo clic, puoi decidere se il firewall debba impedire qualsiasi comunicazione tra la rete dell'operatore e della macchina o se l'impianto possa comunicare con la rete dell'operatore, ad esempio per scambiare dati con un sistema ERP.

Il dispositivo può essere completamente parametrizzato dal cloud grazie a una chiara procedura guidata di configurazione. La configurazione può essere comodamente caricata sul dispositivo tramite Web Based Management o scheda SD. In questo modo si evitano configurazioni errate che mettono a rischio la sicurezza dell'impianto.

Tecnico di servizio durante la manutenzione remota basata sul cloud

Manutenzione remota facilitata tramite cloud

Semplice connessione a mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud è il tuo ecosistema sicuro di accesso remoto plug-and-connect. Ideale per tutti i tipi di aziende che non hanno il tempo o le conoscenze per impostare e gestire una soluzione di accesso remoto affidabile.

Il cloud semplifica la connessione sicura dei dispositivi Phoenix Contact in tutto il mondo all'infrastruttura cloud e consente l'accesso remoto a macchine, sistemi e impianti con il semplice tocco di un dito.

mGuard Secure Cloud sfrutta i vantaggi degli abbonamenti ai servizi cloud per adattarsi in modo agile alle esigenze della tua azienda.

Controllo completo grazie all'interruttore a chiave

L'uscita segnale dei Cloud Client permette la segnalazione dello stato di connessione, ad esempio per un controllore o con l'aiuto di dispositivi di illuminazione, per il personale in campo.

L'ingresso digitale per stabilire la connessione remota, invece, garantisce il massimo controllo per il gestore dell'impianto. In caso di manutenzione necessaria, può quindi concedere al costruttore della macchina un accesso temporaneo. A tale fine, è particolarmente adatto un interruttore a chiave che impedisce l'apertura involontaria di un accesso remoto.

I Cloud Client hanno un intervallo di temperatura esteso e possono essere utilizzati anche per impianti esterni ai capannoni dello stabilimento, estendendo così ulteriormente la flessibilità dei dispositivi.

Disegno schematico con interruttore a chiave

L'operatore dell'impianto può controllare la connessione remota tramite l'ingresso digitale

Panoramica dei prodotti Cloud Client

Cloud Client con interfaccia WAN
Cloud Client con interfaccia WAN

Nome del prodotto CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Rete esterna Rete del gestore tramite Ethernet
Tecnologia 100 MBit/s
Interfaccia locale 1 x LAN, 1 x WAN
Contatto di segnalazione per la connessione di manutenzione remota sì
Ingresso digitale per la configurazione della connessione (interruttore a chiave) sì
Intervallo di temperatura -40 °C ... +70 °C
Cod. art. 1221706
Vai all'elenco prodotti