Pacchetto aggiuntivo per mGuard Secure Cloud, +1 TB/mese di volume dati aggiuntivo per cliente, durata 1 anno, rinnovo automatico annuale, termine di disdetta 4 settimane, ordinazione e attivazione possibile solo nell'interfaccia cloud
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti tramite cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (2G/3G/4G/5G) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale e per lo scambio dei dati nelle applicazioni industriali. Molti prodotti contengono funzioni VPN e firewall integrate. I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 3 m, N(m) - N(m), diametro esterno del cavo: 10,3 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Licenza per fino a 10 collegamenti online VPN aggiuntivi
Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Punto di raccolta per la manutenzione remota altamente performante, 10/100/1000 MBit/s, NAT, firewall, espandibile funzionalmente con licenze
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 30 m, N(m) - N(m), diametro esterno del cavo: 10,3 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB
Licenza di manutenzione del firmware - manutenzione del firmware fino alla fine del 2030 per tutti i dispositivi MGUARD (eccetto FL MGUARD CENTERPORT ...) che possono essere utilizzati con il firmware 8.x e sono stati ordinati prima del 30/06/2024, consegna per lettera
Pacchetto aggiuntivo per mGuard Secure Cloud, +10 GB/mese di volume dati aggiuntivo per cliente, durata 1 anno, rinnovo automatico annuale, termine di disdetta 4 settimane, ordinazione e attivazione possibile solo nell'interfaccia cloud
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, N(m) - N(m), diametro esterno del cavo: 10,3 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Nuovi prodotti
Sicurezza industriale
La Cyber Security è il presupposto per una rete affidabile
Industrial Cyber Security è sinonimo di protezione dei sistemi e degli impianti industriali collegati in rete da accessi non autorizzati, spionaggio di dati, guasti causati da virus, software dannosi e utilizzi scorretti. I cybercrime e i malware possono causare danni ingenti: dalla perdita di know-how, immagine e dati a costosi tempi di inattività e alti costi del personale per la riparazione dei danni, fino a elevate richieste di riscatto.
Ecco perché offriamo router di sicurezza o firewall industriali appositamente progettati per soddisfare le esigenze del settore industriale e controllare il traffico di dati nella rete: in questo modo viene autorizzato solo il traffico di dati desiderato e vengono bloccati gli accessi non autorizzati. Di conseguenza la disponibilità dei tuoi impianti aumenterà.
Manutenzione remota in totale sicurezza
Accesso remoto alle macchine da ogni parte del mondo
Per la manutenzione remota di impianti industriali distribuiti in tutto il mondo, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di robusti router industriali all'avanguardia, che consentono l'accesso remoto alle reti via cavo o senza cavo. I prodotti dispongono di moderni meccanismi di sicurezza, come il sistema VPN, la codifica IPsec e un firewall integrato. In questo modo avrai sempre la possibilità di creare collegamenti con le macchine e gli impianti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ed eseguire gli interventi di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente.
Antenne adatte a tutte le applicazioni
Accessori adatti a router radiomobili
Per una comunicazione affidabile dei tuoi router radiomobili, Phoenix Contact offre le antenne radiomobili e i cavi per antenna adatti. A seconda del luogo di utilizzo, puoi scegliere tra le antenne omnidirezionali per il montaggio sul quadro elettrico, a parete o a pilone o per il montaggio diretto sul dispositivo. Accessori come la rispettiva protezione contro la sovratensione completano il pacchetto.
Nel nostro flyer "10 regole per le antenne", troverai maggiori informazioni sulla scelta dell'antenna giusta e sul corretto montaggio.