Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

A seconda delle esigenze e delle possibilità in loco, è possibile stabilire un collegamento per la manutenzione remota tramite una connessione Internet via cavo o con l'ausilio di un router WLAN o radiomobile. Mentre la soluzione via cavo può essere realizzata in modo semplice ed economico, una soluzione wireless convince per la sua flessibilità, anche in assenza di una connessione a Internet.
Per la trasmissione dei dati, è possibile utilizzare un server VPN ubicato nell'azienda o soluzioni pronte all'uso come mGuard Secure Cloud. Le due varianti offrono vantaggi diversi.

Manutenzione remota tramite cloud

mGuard Secure Cloud è una soluzione completa pronta all'uso per la manutenzione remota che collega il personale di assistenza e le macchine o gli impianti via Internet in modo sicuro, affidabile e senza conoscenze informatiche, riducendo significativamente i costi e il tempo necessario per gli interventi sul campo. I gestori e i costruttori di macchine e impianti dispongono quindi di un'alternativa economica per l'implementazione di sistemi di manutenzione intelligenti e sostenibili.

Componenti funzionali di mGuard Secure Cloud

Panoramica: componenti di mGuard Secure Cloud

Breve panoramica: il personale di assistenza utilizza un client VPN omologato, ad esempio il software client VPN mGuard Secure o un iPad, e collega la postazione di lavoro a mGuard Secure Cloud. Le macchine a loro volta sono dotate di router industriali compatibili con la manutenzione remota o di PLCnext Control e, se necessario, stabiliscono una connessione VPN con il Secure Cloud. La creazione delle connessioni VPN può essere controllata localmente tramite hardware (interruttore a chiave) o software dal gestore dell'impianto.

Per la manutenzione remota di macchine singole e compatte con rete IP di piccole dimensioni, la soluzione ideale sono i Cloud Client. In caso di macchine collegate in rete, i prodotti mGuard proteggono la tua rete di macchine con un firewall stabile, flessibile e facile da gestire.

Manutenzione remota tramite la propria infrastruttura VPN

Vuoi definire tu stesso i diritti di accesso e mantenere personalmente il controllo sulle connessioni VPN? In questo caso, la scelta migliore è la gestione di una propria infrastruttura VPN on-premise. Dati, piattaforme hardware o software: con una tua infrastruttura VPN avrai tutto nelle tue mani. Sarai tu a decidere la configurazione, gli aggiornamenti e le modifiche al sistema. L'accesso alle macchine e agli impianti non dipenderà neanche dalla connettività Internet o da influenze esterne. Tuttavia avrai bisogno di collaboratori con conoscenze informatiche che si occupino dell'infrastruttura on-premise. La configurazione, il funzionamento, la manutenzione, il back-up e l'assistenza saranno di tua competenza.

Manutenzione remota tramite la propria infrastruttura VPN

Panoramica: manutenzione remota tramite la propria infrastruttura VPN

Breve panoramica: tutti gli mGuard FL e i TC Router di Phoenix Contact possono essere collegati a un'infrastruttura VPN di questo tipo e gestiti tramite quest'ultima. Come componente VPN consigliamo FL mGuard centerport da 19" che garantisce una perfetta compatibilità ed elevati standard di sicurezza.