Evitate i guasti con il relè SMS Monitora i valori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete di telefonia mobile. Il relè SMS TC MOBILE I/O X200 ti tiene informato sullo stato o sugli errori del tuo impianto anche sul campo. Puoi inviare messaggi di testo tramite SMS o e-mail e impostare le uscite di commutazione, ad es. per disinserire la tensione delle macchine. Ciò ti consentirà di evitare costosi interventi sul posto, anche senza una dispendiosa connessione a banda larga.
I vantaggi
- Tempi di inattività ridotti per macchine e impianti grazie alla segnalazione di allarme automatica tramite SMS e e-mail
-
Riduzione dei costi di comunicazione grazie alla
segnalazione di allarmi gestita per ogni evento -
Come terminale opposto è sufficiente un comune
cellulare - Tecnologia 4G a prova di futuro (LTE CAT1), uso simultaneo di reti 2G ben sviluppate (GSM, GPRS, EDGE)
- Commutazione gratuita per telefono
Segnalazione di allarme con TC Mobile I/O
Monitoraggio dei sensori e attivazione dei relè
Monitora i sensori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete di telefonia mobile, la quale permette di comandare i relè da remoto. Il compatto sistema di segnalazione TC MOBILE I/O X200 trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS e e-mail. TC MOBILE I/O X200 segnala un eventuale superamento di livello, una variazione di stato su un ingresso digitale o intervalli definiti. Ciò ti consente di essere sempre aggiornato.
TC MOBILE I/O X200 è utilizzabile sia come dispositivo DC con un campo di tensione da 10 a 60 V, sia come dispositivo AC da 93 a 250 V. La particolarità dei dispositivi DC: oltre ai quattro ingressi digitali, dispongono di due entrate analogiche che possono misurare sia la tensione che la corrente.
Con le varianti per il mercato europeo, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, ricevi la tecnologia 4G attuale (LTE CAT1). Insieme al Fallback 2G (GSM/GPRS/EDGE), gli apparecchi riuniscono la tecnologia radio mobile del futuro con la disponibilità della rete 2G attuale potenziata al meglio. Tutti i dispositivi sono particolarmente facili da gestire e possono avere molteplici impieghi grazie all'ampio campo di tensione e alle varie entrate.
Con l'app TC Mobile I/O si inviano comandi di commutazione SMS e si risparmia la fatica di scrivere un SMS
App gratuita per il sistema di segnalazione TC MOBILE I/O X200
TC MOBILE I/O X200 comunica anche tramite app per smartphone (iOS e Android). Così puoi commutare le tue uscite comodamente tramite app e visionare lo stato del tuo dispositivo per averlo sempre sotto controllo.
L'app TC Mobile I/O semplifica ulteriormente la gestione del dispositivo: non sarà più necessario scrivere SMS. La segnalazione di allarme viene inviata come di consueto tramite SMS e via e-mail. In questo modo, è possibile garantire la massima accessibilità in campo.
Panoramica del prodotto TC Mobile
|
|
|
---|---|---|
TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
Caratteristiche TC Mobile | ||
Alimentazione di tensione | Alimentazione DC (10 V DC ... 60 V DC) | Alimentazione AC (93 V AC ... 250 V AC) |
Ingressi analogici | 2 | - |
Ingressi digitali | 4 | 4 |
Uscite relè | 4 | 4 |
Cod. art. | 1038567 | 1038568 |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |