Sistemi di ridondanza per l'industria di processo I requisiti di disponibilità e sicurezza degli impianti sono spesso più elevati nell'industria di processo che in altri settori. Per mantenere la funzionalità dei processi in tutte le circostanze, i processi di produzione sono impostati con ridondanze singole o multiple. Siamo felici di consigliarti dalla pianificazione all'installazione del prodotto.
Elevata disponibilità degli impianti nell'industria di processo
Ti offriamo ridondanza a tutti i livelli, a partire dalla fornitura ridondante di energia ausiliaria, attraverso reti e controllori ridondanti, fino ai sistemi generali.
Sistemi ad elevata affidabilità
Per garantire la protezione delle persone e dell'ambiente e per evitare costosi fermi di produzione, i requisiti relativi all'efficienza funzionale negli impianti di processo altamente complessi sono particolarmente elevati. Pertanto, il guasto di un singolo componente non deve portare al guasto di una funzione essenziale. In questo contesto, si parla di sistemi altamente disponibili. Grazie alla struttura speciale, il sistema passa al componente intatto e ridondante, ad esempio se il controllore o un cavo di rete si guasta. Questo previene un guasto del sistema.
Questi sistemi di ridondanza sono utilizzati, per esempio, negli impianti di produzione o negli imballaggi nei settori chimico e farmaceutico. Questi sistemi sono utilizzati anche nel settore del petrolio e del gas, in quello alimentare e nell'industria Power-to-X.
I vantaggi Approfitta del nostro know-how per la ridondanza del sistema
- Concetto globale per la tua applicazione individuale, dalla progettazione all'installazione del prodotto, con un ampio portafoglio di prodotti
- Adattamento della funzione di ridondanza alle esigenze individuali del tuo tipo di impianto
- Facile integrazione di dispositivi di terze parti attraverso l'uso di meccanismi di ridondanza basati su standard industriali aperti
Struttura di impianti di processo ridondanti
Alimentatori ridondanti
Concetti di ridondanza per l'alimentazione ausiliaria.
Massima disponibilità dell'impianto
Un'interruzione dell'alimentazione di tensione ausiliaria in parti dell'impianto o in singoli componenti può portare a lunghi e quindi costosi fermi di produzione. Offriamo alimentatori ausiliari ridondanti, per la rete e per le singole utenze.
Monitorando tutti i tipi di guasti sulla base di sistemi di alimentazione ridondanti, compresa la doppia protezione da sovratensione (OVP), si aumenta la disponibilità dell'impianto. Inoltre, i nostri alimentatori offrono l'omologazione SIL3, conformal coating e omologazione ATEX/IECEx. Con una struttura semplificata senza moduli esterni aggiuntivi, si risparmiano costi e spazio nel quadro elettrico.
Sistemi I/O remoti ridondanti
Sistemi I/O affidabili e sicuri per un'elevata disponibilità dell'impianto.
Sistema I/O ad alta affidabilità con funzionalità hot-swap
Il sistema I/O a elevata disponibilità Axioline P è costituito da accoppiatori bus PROFINET ridondanti e da moduli I/O digitali e analogici. Axioline P soddisfa i requisiti dell'industria di processo grazie a campi di temperatura estesi e moduli I/O a sicurezza intrinseca con funzionalità hot-swap, compresi gli standard HART e NAMUR. Il sistema può essere collegato a sistemi DCS a livello subordinato. Inoltre, hai la possibilità di integrare in modo ridondante i dispositivi PROFIBUS PA nella tua rete.
Offriamo anche una soluzione standardizzata basata sul livello di ridondanza PROFINET per i nostri componenti I/O.
Reti ridondanti
Le reti affidabili permettono un funzionamento particolarmente efficiente degli impianti grazie all'alta disponibilità.
Comunicazione a prova di guasto
Le strutture di rete ridondanti garantiscono in caso di guasto una comunicazione sempre disponibile.
Non importa quale mezzo di trasmissione usi nel tuo processo: noi ti offriamo soluzioni adatte, dalla semplice ridondanza dei media alla ridondanza della rete parallela. Abbiamo i componenti di rete giusti per impostare una soluzione di comunicazione a prova di guasto, ad esempio con RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) o MRP (Media Redundancy Protocol). La base di tutto ciò sono GBit switch, modem, controllori e media converter.
Sistemi di controllo ridondanti
Con i sistemi di controllo ridondanti, si riducono i tempi di fermo dell'impianto, si lavora in modo economico e si evitano i rischi.
Controllori ad alte prestazioni sicuri e ridondanti
I nostri potenti PLC della famiglia RFC (Remote Field Controller) sono dotati di un display di diagnostica sul quale vengono visualizzati i messaggi di stato del sistema di controllo e di bus di campo. Con il potente processore potrai modificare numerose attività di automazione con la massima velocità.
Garantire il funzionamento continuo dei sistemi di automazione con i PLC ridondanti PROFINET. I PLC generano automaticamente un sistema ridondante grazie all'AutoSync Technology.
Con la variante Safety potrai integrare le funzioni di sicurezza fino a SIL 3 negli impianti esistenti. Grazie all'impiego di PROFIsafe puoi ridurre i costi di cablaggio e installazione.
Ridondanza applicativa di sistema
Adatta la funzione di ridondanza alle esigenze individuali del tuo tipo di sistema. Sulla base della nostra piattaforma di controllo PLCnext Technology, ti offriamo un sistema di ridondanza per l'uso di standard industriali aperti che sono accessibili a ogni produttore di dispositivi.
Per rendere ridondanti i controllori PLCnext Control, troverai la ridondanza del sistema applicativo nel nostro PLCnext Store.
Software di visualizzazione con funzioni SCADA
Affidati al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA.
Software per ogni applicazione
Il software di visualizzazione con funzionalità SCADA è adatto a qualsiasi applicazione: dal pannello tattile compatto fino al PC industriale. Oltre alle funzioni standard, come la gestione di tendenze e allarmi, Visu+ offre una vasta gamma di funzionalità per la distribuzione degli allarmi e un data logging con connessione a banche di dati esterne. Completano la gamma un report grafico di alta qualità e funzioni audit trail secondo FDA 21 CRF, parte 11.
Visu+ funziona sia su PC Windows che su piattaforme Embedded (Windows CE). I pannelli tattili di Phoenix Contact sono dotati di componenti di runtime per dispositivi Embedded. Grazie all'interfaccia OPC Classic e ai numerosi driver, puoi integrare Visu+ nei controllori di Phoenix Contact e nei controllori standard presenti sul mercato.
Per l'impiego su dispositivi mobili è disponibile l'App Visu+ mobile per i sistemi operativi iOS e Android. Grazie al supporto multitouch, è possibile anche inviare comandi comodamente dagli smart device.