Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Migrazione dai vecchi ai nuovi impianti nell'automazione di processo

Vuoi riportare il tuo impianto di processo ormai datato allo stato dell'arte? Sei pronto per la digitalizzazione e l'Industry 4.0?

Ogni impianto nell'industria di processo è unico. I piani di modernizzazione per gli impianti esistenti variano a seconda dei requisiti operativi e degli obiettivi. Incontra i nostri esperti che saranno lieti di consigliarti.

Contattaci
Impianto di processo
Impianto petrolchimico

Modernizzazione di impianti Brownfield

A causa della necessità di un funzionamento senza interruzioni, molti impianti di produzione utilizzano sistemi di controllo, più o meno aggiornati, forniti da diversi produttori. La modernizzazione degli impianti di processo è inevitabile, dato che il supporto continua a diminuire a causa delle discontinuità. Durante la migrazione, l'attenzione non è solo sulla sostituzione della tecnologia obsoleta, ma anche sull'adattamento dell'impianto di processo alle maggiori esigenze del futuro.

Sia che tu voglia realizzare una migrazione completa in una sola fase o in diverse fasi parziali, con le nostre soluzioni per la modernizzazione dei tuoi impianti di processo, aggiorni la comunicazione. E ottimizzi i tuoi processi di manutenzione. Inoltre, si riducono i guasti dei sistemi e si organizzano i giri di controllo in maniera totalmente digitale.

Panoramica dell'impianto su tablet davanti all'impianto di processo

I vantaggi

  • Abbattimento dei costi di smistamento mediante la riduzione dei quadri elettrici fino al 20%
  • Concetto di distribuzione scalabile dei segnali da un'unica fonte adattato alle esigenze individuali del tuo impianto di processo
  • Aumento della produttività e dell'efficienza degli impianti attraverso l'uso di nuove tecnologie

Aggiornamento della tecnica di comando

Non esiste una ricetta magica per convertire in modo rapido e senza errori le vecchie tecniche di comando. Per trovare il momento giusto per una migrazione, analizziamo prima lo status quo dei tuoi impianti insieme a te.

Quadro elettrico con tecnologia di controllo e Interface

Rapida conversione della tecnologia di controllo e Interface

Quanto è obsoleto il tuo sistema di controllo e la tua tecnologia di misurazione e controllo? Quali moduli I/O sono in uso? Quali segnali vengono trasferiti dal campo al sistema di controllo? Discutiamo di queste e altre domande insieme a te, perché ogni situazione iniziale in un progetto di migrazione è diversa. Pertanto, non esiste una strategia uniforme per la connessione a un nuovo sistema I/O.

Dopo un attento inventario e una consultazione, viene redatto il piano per la conversione. I nostri esperti in tecnologia dell'automazione elaboreranno questo piano insieme al tuo personale specializzato in tecnica MCR e manutenzione. Al fine di soddisfare tutti i requisiti locali del tuo impianto, ti offriamo concetti di adattamento speciali per tutti i più comuni sistemi di controllo. La modernizzazione è possibile anche durante il funzionamento, senza errori e con brevi tempi di inattività.

Modernizzazione del collegamento del segnale

Negli impianti di tecnica di processo, le forme di segnale più utilizzate sono sempre i tradizionali segnali binari e analogici. Questo tipo di trasmissione del segnale è la più semplice da gestire e diagnosticare, ma il cablaggio parallelo classico richiede il massimo dello spazio nella sala di controllo. Con lo smistamento personalizzato del segnale, risparmi spazio nella tua sala di controllo.

Un uomo in una sala di controllo

Smistamento del segnale nell'industria di processo

Un efficiente smistamento del segnale richiede una pianificazione dettagliata. Per ridurre le dimensioni e il costo dell'intera sala di controllo, è necessario ridurre al minimo il numero di quadri elettrici. Inoltre, l'apertura alla migrazione svolge un ruolo importante.

Che si tratti di nuove installazioni, piccoli interventi di ampliamento o migrazioni, saremo lieti di elaborare la giusta soluzione smistamento per la tua sala di controllo.

Densità di cablaggio esclusiva nel quadro elettrico.

Struttura compatta

Approfitta del nostro ampio know-how per moduli d'interfaccia speciali e soluzioni di cablaggio. Le nostre soluzioni sono adatte ai diversi componenti I/O dei principali produttori di sistemi di controllo e ai requisiti locali degli operatori.

Oltre ai morsetti componibili o connettori di ripartizione, all'interfaccia passiva e ai moduli relè, offriamo anche componenti di interfaccia. Questi includono, per esempio, isolatori di alimentazione certificati SIL, accoppiatori di segnale IS, moduli di controllo valvole, protezione contro la sovratensione e relè di sicurezza. I nostri prodotti sono sviluppati, attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie, per affrontare in maniera ottimale la gestione delle temperature e sono estremamente compatti. Questo permette di separare e ripartire in maniera intrinsecamente sicura fino a 1024 ingressi analogici in un armadio di 80 x 80 cm, il che significa un risparmio di spazio fino al 20%. Gli ingressi vengono montati nel quadro in maniera salvaspazio mediante un sistema portante robusto, il Termination Carrier, e collegati in un batter d'occhio tramite un connettore di sistema.

Allestimento esemplare di uno smistamento per segnali intrinsecamente sicuro

Image Map interattiva: Percorso del segnale nella tecnologia dei processi
Scatole di connessione e custodie vuote
Con CLIPSAFE hai di una gamma di custodie vuote, custodie vuote lavorate e scatole di connessione in acciaio inossidabile e poliestere innovative e di alta qualità.
Maggiori informazioni sulle scatole di connessione e custodie vuote
Scatole di connessione e custodie vuote
Morsetti componibili
I morsetti componibili di Phoenix Contact consentono un'elevata flessibilità nella realizzazione di morsettiere.
Maggiori informazioni sui morsetti componibili
Morsetti componibili
Ripartizione dei segnali I/O
Il sistema flessibile di ripartizione dei segnali VIP I/O-Marshalling rende universale la ripartizione dei segnali per Universal I/O, dal campo al controllore. I nostri Termination Carrier offrono una soluzione Plug & Play per la ripartizione dei segnali Standard I/O, che consente di collegare i classici dispositivi su guida DIN alle schede I/O standard del tuo sistema di automazione.
Maggiori informazioni sulla ripartizione dei segnali I/O
Ripartizione dei segnali I/O
Alimentatori
Con i nostri alimentatori puoi alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Scegli l'alimentazione adatta alle tue esigenze nella nostra ampia offerta di famiglie di prodotti.
Maggiori informazioni sugli alimentatori
Alimentatori
Cablaggio del sistema
Il nostro cablaggio del sistema per controllori ti offre soluzioni compatte per una facile progettazione, installazione e messa in servizio del tuo sistema di automazione.
Maggiori informazioni sul cablaggio del sistema
Cablaggio del sistema

Verso Maintenance 4.0 con processi di documentazione digitali - processi di manutenzione efficienti

Siglature uniformi e facilmente leggibili costituiscono la base per i processi di manutenzione. Con l'etichettatura uniforme degli impianti e una copertura WLAN a livello di impianto, è possibile identificare rapidamente il giusto componente, unità o parte dell'impianto. In questo modo si ha immediatamente la documentazione appropriata a portata di mano.

Codifica in un impianto di processo

Codifica impianto intelligente

Approfitta della nostra segnaletica durevole e facilmente decifrabile, ad es. siglature in acciaio inossidabile incise al laser.

Offriamo anche siglature RFID. Anche se con il tempo si forma uno strato di polvere sulle etichette, è ancora possibile leggere le siglature. Con transponder RFID HF o RFID UHF chiaramente leggibili, integrati nel materiale di siglatura o di installazione, non aumenti solo la sicurezza. Allo stesso tempo, apri la strada a metodi di manutenzione più avanzati.

Un uomo in un impianto di processo con computer

Copertura WLAN industriale

Facilita la documentazione dei tuoi giri d'ispezione utilizzando un software di manutenzione su tablet. Il manutentore è guidato in tutti i componenti da controllare secondo il programma. Il prerequisito per questo è una rete radio che collega i tablet al MES di livello superiore in ogni momento. Una rete WLAN è adatta a supportare i processi di manutenzione con apparecchiature da ufficio adatte all'uso industriale. È possibile anche una combinazione di cavo e radio. Ti offriamo anche un sistema di sicurezza IT adeguato.

Un'altra opzione è la gestione dei cluster, specialmente per le reti più piccole, fino a 20 access point. Il processo di messa in servizio è chiaramente semplificato. Solo uno degli access point deve essere configurato. L'impostazione viene poi trasferita agli altri access point della rete. Con poco sforzo puoi quindi soddisfare tutti i parametri necessari del sistema di sicurezza.

Combinazione di dati analizzati con l'intelligenza artificiale

Registrando i dati di misura, puoi rilevare tempestivamente eventuali anomalie e pianificare in tempo utile la loro rettifica, riducendo così i relativi tempi di inattività.

Un uomo documenta la manutenzione di un impianto di processo

Manutenzione preventiva

Conoscere preventivamente cosa potrebbe accadere agli impianti è una delle necessità principali del reparto di manutenzione. Tuttavia, ad oggi è già possibile fornire più dati dal campo rispetto a quanto fatto finora. Se si collegano questi dati ai servizi web, è possibile evitare o ridurre i tempi di fermo dell'impianto con queste analisi.

Offriamo soluzioni cloud professionali complete per un'automazione senza limiti, dalle infrastrutture, alle piattaforme fino al software. Queste soluzioni consentiranno di ottenere tutti i vantaggi e le libertà necessarie per il passaggio all'era digitale.

Un uomo fa manutenzione con gli occhiali AR

Informazioni su RFID a Mixed Reality

Basate su metodi di etichettatura moderni e su una rete radio affidabile e di livello industriale, le applicazioni AR possono supportare in modo sostenibile le operazioni e i team di manutenzione. Il tablet che ha identificato una parte dell'impianto tramite NFC o un marcatore AR visualizza poi ulteriori informazioni nell'immagine della telecamera. Questo può essere, per esempio, una scheda tecnica, le istruzioni di manutenzione o un video con tutte le fasi di lavoro. Anche i valori misurati, come i livelli del serbatoio o la temperatura dei sensori senza display in loco, possono essere visualizzati.

I nostri esperti dell'industria di processo saranno lieti di consigliarti sulle possibilità di rendere i tuoi impianti compatibili con l'Industry 4.0.

Prodotti

Le soluzioni personalizzate per la migrazione dei tuoi impianti di processo si basano sui nostri prodotti affidabili.

Router di sicurezza

Per le attività di controllo, monitoraggio e ottimizzazione standard offriamo diversi prodotti e soluzioni tratte dalla tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, che consentono di acquisire, trasportare ed elaborare i dati in modo affidabile.

Per saperne di più sulla nostra ampia gamma di prodotti, consulta il nostro manuale per l'industria di processo.

Contatto personale
Siamo pronti ad assisterti!

Stai pianificando un progetto di modernizzazione o di espansione e vuoi prendere un appuntamento per una consulenza?

Contattaci subito
Due uomini chiacchierano davanti a un tablet