- Rimessa in servizio rapida senza ricambi dopo un guasto grazie alla possibilità di riavvio
- Conversione agevole di impianti esistenti dotati di fusibili per auto grazie allo standard d'inserimento identico
- Protezione da sovraccarico ottimale per i carichi collegati grazie alla possibilità di scegliere tra diverse curve caratteristiche
Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze fino a 32 V DC in caso di sovraccarico. Tipo di fusibile: ritardato. Collegabile a morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 5 A