Interruttori termici TCP

Interruttori termici

Gli interruttori termici offrono alle vostre utenze una protezione ottimale contro il sovraccarico nei sistemi di distribuzione dell'energia. Dopo l'attivazione dell'interruttore, la funzione di commutazione integrata consente il riavvio diretto. Rispetto a una scatola dei fusibili, qui risparmiate la sostituzione del fusibile. Quanto più elevato è il sovraccarico, tanto più rapido è l'intervento dell'interruttore di protezione termico.

I vantaggi

  • Rimessa in servizio rapida e senza pezzi di ricambio dopo un guasto grazie alla possibilità di riavvio
  • Conversione agevole di impianti esistenti con fusibili piatti per autoveicoli grazie al pin d'inserimento identico
  • Disinserimento dell'impianto in caso di manutenzione tramite l'interruttore del dispositivo integrato
Selezione di interruttori termici

Interruttori di protezione termici

Interruttori di protezione termici Funzione e versioni

Gli interruttori di protezione termici vengono attivati regolarmente da una lamina bimetallica. In caso di guasto il bimetallo si scalda e separa il circuito elettrico.

Quanto più elevato è il sovraccarico, tanto più rapido è l'intervento dell'interruttore di protezione termico.

I dispositivi possono essere riattivati in qualsiasi momento. Gli interruttori di protezione termici sono disponibili nella versione a innesto.

Interruttori di protezione termici TCP DC Soluzione Plug and Play compatta

Gli interruttori di protezione TCP DC sono l'alternativa riavviabile ai tuoi fusibili per auto. Converti con facilità le tue applicazioni riducendo il lavoro di assistenza in loco. Il portafoglio offre la protezione da sovraccarico ottimale per la tua applicazione con due curve caratteristiche.

Interruttori di protezione termici TCP DC inseriti in elementi base adatti
Interruttori TCP
Famiglia di prodotti TCP DC
Le diverse curve caratteristiche di TCP DC a confronto
Interruttori di protezione termici TCP DC inseriti in elementi base adatti

  • Rimessa in servizio rapida senza ricambi dopo un guasto grazie alla possibilità di riavvio
  • Conversione agevole di impianti esistenti dotati di fusibili per auto grazie allo standard d'inserimento identico
  • Protezione da sovraccarico ottimale per i carichi collegati grazie alla possibilità di scegliere tra diverse curve caratteristiche

Vai all'elenco prodotti
Interruttori TCP

Riavvia i circuiti elettrici intervenuti senza grande sforzo. I canali intervenuti possono essere riconosciuti rapidamente e chiaramente grazie all'identificazione ottica.
Il bordo della custodia protegge anche da un riavvio accidentale.

Famiglia di prodotti TCP DC

La famiglia di prodotti TCP DC presenta lo stesso standard di inserimento dei fusibili per auto disponibili in commercio. Ciò significa che i sistemi esistenti possono essere convertiti senza problemi. Proprio come i fusibili per auto, le diverse correnti nominali sono contrassegnate da colori diversi. I connettori giusti sono quindi facili da riconoscere e assegnati in modo univoco.

Le diverse curve caratteristiche di TCP DC a confronto

Grazie alle due diverse curve caratteristiche, la protezione da sovraccarico può essere adattata in modo ottimale ai carichi collegati. Il campo di corrente nominale da 5 a 40 A completa in modo ideale la protezione di base.

Quadro elettrico con interruttori termici

Interruttori di protezione termici nel quadro elettrico

Campi di impiego

I sensori e gli attuatori presenti negli impianti sono i campi di impiego tipici per gli interruttori di protezione termici.

Tra questi: motori, elementi di riscaldamento, ventole e apparecchi con elevata corrente di avviamento.

I campi di tensione massimi degli interruttori di protezione termici sono pari a 250 V AC o 65 V DC.