TCP 32DC/10A M - Interruttore di protezione termico
1499967

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze fino a 32 V DC in caso di sovraccarico. Tipo di fusibile: ritardato. Collegabile a morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 10 A

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Riavvio rapido e sprovvisto di pezzi di ricambio dopo un errore grazie alla procedura di riaccensione
Conversione agevole di impianti esistenti con fusibili piatti per autoveicoli per mezzo di una rappresentazione connettore identica
Facile identificazione del valore di corrente nominale attraverso la siglatura a colori