Modulo a diodi per guide di supporto 12- 24 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.
Moduli a diodi
Un modulo a diodi disaccoppia in modo affidabile gli alimentatori collegati in parallelo e garantisce un'elevata disponibilità della vostra applicazione. In questo modo il cortocircuito non influisce più sul carico. Attraverso il semplice disaccoppiamento con i diodi, i moduli a diodi garantiscono l'assoluta sicurezza dell'alimentazione, sia all'uscita di uno degli alimentatori che nella linea dall'alimentatore al diodo.
Modulo a diodi per guide di supporto 48 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.
Modulo di ridondanza, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Modulo di ridondanza, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Modulo di ridondanza, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Modulo di ridondanza STEP DIODE, Montaggio su guida DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
QUINT DIODE: per condizioni ambientali estreme
Grazie alla loro struttura robusta, i moduli a diodi della famiglia QUINT garantiscono la massima disponibilità dell'impianto anche in zone a potenziale rischio di esplosione o in condizioni ambientali difficili. Utilizza il modulo per la ridondanza o per incrementare la potenza.
Facile da installare: TRIO DIODE
Grazie alla tecnologia di connessione Push-in, TRIO DIODE può essere installato in modo particolarmente rapido e semplice. Combina il diodo con l'alimentatore TRIO e aumenta la disponibilità del tuo impianto.
Particolarmente compatti: STEP DIODE e UNO DIODE
I moduli a diodi delle famiglie STEP e UNO garantiscono il disaccoppiamento di piccoli carichi. I diodi compatti garantiscono una ridondanza continua fino all'utenza. STEP DIODE è particolarmente adatto per l'impiego nel quadro di distribuzione.