Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto STEP DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Modulo di ridondanza
1283937
N. ELDAS®:
960903048
N. ELDAS®:
960903048
Modulo di ridondanza STEP DIODE, Montaggio su guida DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Dettagli prodotto
| Intervallo tensione in entrata | 5 V DC ... 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente di ingresso nominale (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Protezione contro inversione polarità | sì, < 60 V DC |
| Tensione dissipata ingresso/uscita | tip. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | Diodo transil |
| Tensione di uscita nominale | UIn - 0,5 V |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Declassamento | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (consigliato) | |
| AWG (Morsetto) | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 10 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 13 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (consigliato) | |
| AWG (Morsetto) | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 10 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 13 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 550 V AC |
| Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 550 V AC |
| Tipo di prodotto | Modulo di ridondanza |
| Famiglia di prodotti | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 55 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Disegno quotato |
|
| Unità modulare | 1 UM (DIN 43880) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale piedino di fissaggio | Polyamid |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Caldo secco (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Calore umido ciclico (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Freddo (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Nota | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, declassamento: 2 %/K) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 150 kHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1283937 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMRH43 |
| Codice prodotto | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 54 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.263 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Design robusto
Ridondanza completa fino all'utenza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen