Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto QUINT DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Modulo di ridondanza
2907719
Modulo a diodi per guide di supporto 12- 24 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA000011FNK
ID omologazione: TA25015MUL Recognized
ID omologazione: E211944cUL Recognized
ID omologazione: E211944cUL Listed
ID omologazione: E123528UL Listed
ID omologazione: E123528NK
ID omologazione: TA25015MDNV
ID omologazione: TAA000011FATEX
ID omologazione: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102095IECEx
ID omologazione: DEK 20.0022XcUL Listed
ID omologazione: FILE E 199827UL Listed
ID omologazione: E199827INMETRO
ID omologazione: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID omologazione: GYJ20.1591XCCC
ID omologazione: 2020322303003426UL Listed
ID omologazione: E199827cUL Listed
ID omologazione: FILE E 199827CCC
ID omologazione: 2020322303003426IECEx
ID omologazione: DEK 20.0022XEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102095ATEX
ID omologazione: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
ID omologazione: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID omologazione: GYJ20.1591XProdotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Questo modulo è adatto anche per il collegamento in serie di alimentatori?
No, l'articolo può essere utilizzato anche in un collegamento in serie di alimentatori. Con un cablaggio corretto è possibile proteggere gli alimentatori da tensioni critiche al momento dell'accensione e dello spegnimento, soprattutto con carichi cap... Vedi di più
No, l'articolo può essere utilizzato anche in un collegamento in serie di alimentatori. Con un cablaggio corretto è possibile proteggere gli alimentatori da tensioni critiche al momento dell'accensione e dello spegnimento, soprattutto con carichi capacitivi.
NOTA:
Poiché "-" non è collegato per la protezione di un collegamento in serie, questo dispositivo non viene utilizzato secondo le sue specifiche.
L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?
No. Per una protezione contro le sovratensioni integrata si consiglia come alternativa il QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.