I CONTACTRON Speed Starter sono disponibili in numerose varianti: classi di potenza tra 0,25 e 1,5 kW, con o senza filtro EMC e con ingresso di rete monofase o trifase. Oltre alla protezione contro le modifiche accidentali del dispositivo, il CONTACTRON Speed Starter può essere protetto con un codice regolabile individualmente. Scegli il prodotto adatto alla tua applicazione.
Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 0,55 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase, con filtro EMC integrato