Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Elevata disponibilità dell'impianto nell'intralogistica

Intralogistica: sistema di trasporto nastro trasportatore con bottiglie

Il mercato dell'intralogistica in questi tempi è soggetto a un cambiamento continuo e a requisiti sempre più elevati. Nastri trasportatori, sistemi di trasporto e magazzini verticali sono gli elementi chiave della logistica. Veloci tempi di consegna, quantità di fornitura o quote di resi in aumento: tutto ciò richiede processi flessibili e sistemi di trasporto efficienti con massima disponibilità dell'impianto.

Sfide


Intralogistica: motori di un magazzino verticale

I sistemi devono funzionare in modo sicuro ed efficiente

Nell'intralogistica questi sistemi vengono azionati principalmente da motori asincroni in corrente trifase. Per rendere le sequenze di movimenti quanto più efficienti, sicuri e flessibili possibile, le soluzioni semplici sono più importanti che mai.
Ci sono diverse sfide che devono essere superate in questo caso:

  • Sovraccarico: i motori possono essere sovraccaricati, con conseguenti danni.
  • Spegnimento di emergenza: in caso di emergenza, il motore deve essere spento in sicurezza.
  • Carico termico: carichi elevati possono causare il surriscaldamento del motore.
  • Spazio richiesto: le unità di controllo del motore richiedono spesso molto spazio nel quadro elettrico.
  • Complessità dell'installazione: l'installazione e la messa in servizio possono essere lunghe e complicate.

La nostra soluzione


Vista ingrandita su un magazzino verticale nell'intralogistica

La soluzione compatta e semplice per il trasporto della merce e il flusso di materiale Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Il funzionamento sicuro, semplice ed efficiente dei motori asincroni trifase è un obiettivo importante in molte applicazioni nella logistica.

Con il CONTACTRON Speed Starter, Phoenix Contact ti offre una soluzione compatta con comando intuitivo. Tutte le funzioni necessarie per una facile applicazione motore sono integrate:

  • Variazione velocità
  • Soft start (funzione rampa)
  • Safe Torque Off
  • Efficienza energetica

I vantaggi

  • La soluzione economica con tutte le funzioni necessarie per numeri di giri diversi e soft start
  • Diverse velocità per posizionamento, avviamento e prevenzione delle collisioni
  • Efficienza energetica per il funzionamento di motori IE2 secondo la direttiva EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) per un funzionamento sicuro
  • Messa in servizio semplificata senza alcuna esperienza di programmazione richiesta

Flessibilità per velocità ed efficienza energetica

Image-Map interattiva: Immagine applicazione 3D di un centro logistico
Ventola con elevata corrente di avviamento
Per evitare correnti di avviamento elevate, ad esempio con ventole di grandi dimensioni, puoi optare per un avviamento dolce del motore.
Ventola con elevata corrente di avviamento
Prevenzione di collisioni tra nastri trasportatori
Un nastro trasportatore viene frenato lentamente tramite la funzione rampa (prevenzione collisioni).
Prevenzione di collisioni tra nastri trasportatori
Efficienza energetica di nastri trasportatori
Funzionamento efficiente dei motori in conformità alla direttiva EUP-Lot (direttiva sull'efficienza energetica) nel tuo sistema logistico.
Efficienza energetica di nastri trasportatori
Trasloelevatore con diverse fasi di trasporto
Velocità standard per una fase di trasporto veloce e velocità silenziosa per una fase di posizionamento lenta.
Trasloelevatore con diverse fasi di trasporto

Conclusione


CONTACTRON Speed Starter su guida DIN

Funzionamento semplice, sicuro ed efficiente dei motori asincroni trifase

Il CONTACTRON Speed Starter protegge i motori in caso di sovraccarico spegnendoli in base alla curva di carico. Consente la disattivazione sicura in caso di emergenza grazie alla funzione Safe Torque Off (STO), senza bisogno di contattori aggiuntivi. L'accumulatore termico integrato garantisce uno spegnimento più rapido del motore in caso di carichi elevati per evitare il surriscaldamento. Grazie alla sua struttura compatta, lo Speed Starter richiede poco spazio nel quadro elettrico. Inoltre, il cablaggio semplice e il funzionamento intuitivo facilitano l'installazione e la messa in servizio.

Intralogistica: motori di un magazzino verticale

Avviamento soft start e variazione velocità

  • La soluzione economica con tutte le funzioni necessarie come soft start e variazione velocità
  • Diverse velocità, avviamenti e protezione motore
  • Efficienza energetica per il funzionamento di motori IE2 secondo la direttiva EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) per un funzionamento sicuro
  • Messa in funzione semplificata senza alcuna esperienza di programmazione richiesta