Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Spegnimento di emergenza con applicazione con nastro trasportatore

Sicurezza funzionale per la disattivazione di gruppi di motori trifase

La sicurezza funzionale è un tema particolarmente importante nella costruzione di macchine e di impianti. Impedisce che il personale sia esposto a pericoli, nonché vi siano danni agli impianti e alle macchine.

Nella pratica, gruppi di motori trifase vengono spesso usati in diverse applicazioni.

Qui, per un funzionamento sicuro ed economico, è essenziale una facile realizzazione di soluzioni con sicurezza funzionale.

Persone su una macchina con sicurezza funzionale

Disattivazione di gruppi semplificata ed elevata disponibilità dell'impianto

  • Disattivazione affidabile e semplice di gruppi per la protezione del personale, delle macchine e degli impianti
  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie a una durata 10 volte superiore con la tecnologia ibrida
  • Disattivazione sicura grazie alla funzione di sicurezza integrata fino a SIL 3 e PL e
Rappresentazione dell'applicazione: sicurezza funzionale dei motori trifase

Sicurezza funzionale dei motori trifase: rappresentazione dell'applicazione

Semplicità della sicurezza funzionale

Utilizzando il connettore bus per guide DIN, è possibile realizzare la disattivazione di gruppi tramite arresto di emergenza di tutti i motorstarter ibridi successivi senza ulteriore lavoro di cablaggio.

Inoltre, tutti i moduli possono essere alimentati tramite l'alimentatore del sistema. Il modulo di feedback opzionale consente il facile monitoraggio dello stato del motore.

Motorstarter ibrido con simbolo della tecnologia ibrida CONTACTRON

Durata maggiore con la tecnologia ibrida CONTACTRON

La durata dei motorstarter ibridi CONTACTRON è dieci volte superiore a quella dei dispositivi di commutazione convenzionali e rappresenta quindi un chiaro vantaggio in caso di frequenze di commutazione elevate. In questo modo gli intervalli di manutenzione diventano più lunghi e la disponibilità dell'impianto aumenta.

Commutazione intelligente e disattivazione sicura di gruppi di motori

Immagine di una linea di produzione con diversi gruppi di motori
Settori di un impianto con gruppi di motori
Funzionamento sicuro di settori di un impianto con gruppi di motori: in caso di emergenza tutti i motori di un gruppo possono essere disattivati in modo sicuro tramite arresto di emergenza.
Settori di un impianto con gruppi di motori
Linea di nastri trasportatori con motori
Linea di nastri trasportatori con un gruppo di motori trifase, come spesso riscontrabile nella pratica. Protezione del personale e del sistema di trasporto tramite la facile integrazione della sicurezza funzionale.
Linea di nastri trasportatori con motori
Spegnimento di emergenza in un ambiente industriale

Facile integrazione dei sistemi di sicurezza nella costruzione di macchine

Nella costruzione di macchine i sistemi di sicurezza hanno massima priorità in quanto consentono di evitare lesioni agli operatori e danni alle macchine.

La normativa EN ISO 13849-1 che deve soddisfare gli standard della Direttiva Macchine ha comportato non solo requisiti più elevati per la realizzazione delle funzioni di sicurezza, ma anche nuove opportunità per i costruttori di macchine.