CSS 0.75-3/3-EMC
-
Avviatore a velocità variabile
1201829
Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 0,75 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase, con filtro EMC integrato
Download gratuito disponibile.
Downloads