EM-CPS-225
-
Scheda di distribuzione energia
1002634
Scheda di distribuzione energia modulare con interfaccia CrossLink®, 125 A, 3 poli, protezione contro il contatto accidentale e l'inversione di polarità, larghezza: 225 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Si consiglia di utilizzare la guida DIN alta (35x15) per ottenere una stabilità ottimale e la massima capacità di carico. Informazioni tecniche dettagliate sono riportate nelle istruzioni di installazione. Coppia di serraggio per l'avvitamento della scheda di distribuzione dell'alimentazione: 1,5 Nm (13 lb-in). |
| Tipo di prodotto | Adattatore per montaggio |
| Famiglia di prodotti | CrossPowerSystem |
| Tensione nominale | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| Corrente nominale di cresta ammissibile | 25 kA |
| Corrente nominale | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| Tensione di isolamento nominale | 800 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Profondità | 45,1 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dati UL | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| Codice articolo | 1002634 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7811 |
| Codice prodotto | DK7811 |
| GTIN | 4055626468228 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 826.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 797.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
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
EM-CPS-TB3/125A - Modulo di collegamento 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Motorstarter ibridi 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Motorstarter ibridi 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Motorstarter ibridi 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Motorstarter ibridi 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Motorstarter ibridi 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Motorstarter ibridi 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Alimentatore 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Motorstarter ibridi 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Alimentatore 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Sezionatore 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adattatore 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adattatore 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adattatore 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adattatore 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adattatore 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adattatore 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adattatore 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adattatore 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adattatore 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adattatore 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adattatore 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adattatore 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adattatore 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adattatore 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adattatore 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adattatore 1119251
I vantaggi
Protezione contro l'inversione di polarità: nessuna inversione di fase possibile
Sistema preconfezionato pronto all'uso
Struttura compatta rispetto alla classica distribuzione dell'alimentazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen