I CONTACTRON Speed Starter sono disponibili in numerose varianti: classi di potenza tra 0,25 e 1,5 kW, con o senza filtro EMC e con ingresso di rete monofase o trifase. Oltre alla protezione contro le modifiche accidentali del dispositivo, il CONTACTRON Speed Starter può essere protetto con un codice regolabile individualmente. Scegli il prodotto adatto alla tua applicazione.
Lamella schermante per cavi del motore per avviatori a velocità variabile CONTACTRON larghi 35 mm