Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TRIO-PM/1AC/24DC/2500W - Alimentatore
1635194

Alimentazione switching, TRIO POWER, Connessione a vite, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 104 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata densità di potenza ed elevata efficienza in una struttura compatta
Utilizzabile singolarmente grazie alle varianti di montaggio flessibili a parete
Robusto e affidabile grazie alle funzioni di protezione integrate
Semplice aumento di potenza attraverso il collegamento in parallelo con diodo O-ring integrato
Diagnostica intelligente grazie al monitoraggio completo con segnalazione a LED, interfaccia CAN bus e promemoria EOL (End of Life)