Gli alimentatori TRIO POWER per montaggio a parete offrono una potenza elevata fino a 2,5 kW in una custodia compatta. Grazie alla flessibilità del montaggio a parete e alle funzioni estese, i robusti alimentatori possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni in settori quali la costruzione di macchine, la robotica e le batterie di accumulo. Il diodo O-ring integrato consente un semplice collegamento in parallelo e quindi un aumento della potenza senza componenti aggiuntivi. Soluzioni di monitoraggio complete tramite LED, un'interfaccia CAN bus e l'accesso remoto facilitano inoltre il monitoraggio e le impostazioni sugli alimentatori.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT
-
Alimentatore
1635195
Alimentazione switching, TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 104 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN, TT, IT (PE)) |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Declassamento | 85 V AC ... 90 V AC (≤ 1350 W) |
| 90 V AC ... 180 V AC (≤ 1500 W) | |
| 2,5 %/K, > 55 ℃ | |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 1 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 10 A (115 V AC, 25 °C) |
| < 15 A (230 V AC, 25 °C) | |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,559 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | typ. 16 ms (120 V AC all'80 % del carico) |
| typ. 16 ms (230 V AC all'80 % del carico) | |
| Tempo di copertura | typ. 18 ms (120 V AC) |
| typ. 18 ms (230 V AC all'80 % del carico) | |
| Corrente assorbita | 13,9 A (120 V AC) |
| 18,3 A (85 V AC) | |
| 10,4 A (264 V AC) | |
| 11,9 A (230 V AC) | |
| max. 18 A (UL) | |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0,99 (230 V AC) |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 25 A interno (protezione per apparecchiature) |
| Corrente dispersa verso PE | < 2 mA |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 140 V DC ... 340 V DC -15 %; +10 % |
| Corrente assorbita | 12,5 A (120 V DC) |
| 7,2 A (380 V DC) | |
| Efficienza | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 104 A (@ 24 V DC) |
| Boost dinamico (IBoost din.) | max. 145,8 A (5 s) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Fattore di cresta | typ. 1,44 (120 V AC) |
| typ. 1.464 (230 V AC) | |
| Potenza di uscita | max. 1500 W (< 180 V AC) |
| Potenza di uscita (PN) | 2500 W (@ 24 V DC) |
| Potenza di uscita (Pboost din.) | max. 3500 W (5 s) |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza |
| max. 4 | |
| Possibilità di collegamento in serie | sì, per aumentare la tensione (attenersi al limite SELV) |
| max. 2 | |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Ripple residuo | typ. 240 mVSS (massima) |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,5 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 10 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 15 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 155 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 220 W (230 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (consigliato) | |
| AWG | 24 ... 8 (Cu) |
| 14 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 4 mm² ... 35 mm² |
| 35 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 35 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 35 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 35 mm² (consigliato) | |
| AWG | 14 ... 2 (Cu) |
| 4 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connettore |
| Segnale, comunicazione | |
| Posizione | 3.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 3.1 - 3.14 |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,2 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,2 mm² (consigliato) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 24 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| CAN-Bus | |
| Interfaccia | CAN-Bus |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Protocolli supportati | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
| Fisica di trasmissione | via cavo |
| Tipologia | Daisy Chain |
| Velocità di trasmissione | 250 kBit/s |
| Lunghezza di trasmissione | max. 20 m |
| Resistenza di terminazione | 120 Ω (Terminare l'utenza finale) |
| Numero degli utilizzatori bus | max. 16 |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della tensione di uscita DC (DC OK) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 e IOut < IN (ON (verde), DC OK) |
| LED acceso (verde lampeggiante) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 oppureUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 oppureIN < IOut < IN x 1,2 (on (verde lampeggiante)) |
| LED acceso (rosso) | UOutSet x 0,9 > UOut oppureUOutSet x 1,1 < UOut oppureIOut > IN x 1,2, continuo per 6 s (acceso (rosso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED OVP - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della protezione contro le sovratensioni (OVP) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde) | UOUT < UOutSet x 1,1 (acceso (verde)) |
| LED acceso (verde lampeggiante) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (on (verde lampeggiante)) |
| LED acceso (rosso) | UOut > OVP (acceso (rosso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED OCP - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della protezione contro la sovracorrente (OCP) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde) | IOut < IN x 1,2 (acceso (verde)) |
| LED acceso (verde lampeggiante) | IN x 1,2 < IOut < IN x 1,4 (on (verde lampeggiante)) |
| LED acceso (rosso) | IOut > IN x 1,4 continuo per 6 s (acceso (rosso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED OTP - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della protezione da sovratemperatura (OTP) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente |
| LED acceso (verde) | TU < OTP - 10 °C (acceso (verde)) |
| LED acceso (verde lampeggiante) | OTP - 10 °C <TU < OTP (on (verde lampeggiante)) |
| LED acceso (rosso) | OTP <TU (acceso (rosso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED FAN - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo del ventilatore (in funzione o guasto) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED acceso (verde) | Funzionamento normale VENTOLA (acceso (4x LED verde)) |
| LED acceso (rosso) | Guasto della VENTOLA (acceso (4x LED rosso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED SCP - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione dello stato operativo della protezione da cortocircuito (SCP) |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED acceso (rosso fisso) | Cortocircuito (acceso (4x LED rosso fisso)) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED modalità di ricarica – stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | Visualizzazione della modalità di ricarica |
| Colore | Rosso, verde (LED multicolore) |
| LED On (verde lampeggiante) | Modalità di ricarica attivata (acceso (4x LED verde lampeggiante)) |
| Uscita segnale DC OK | |
| Posizione | 3.x |
| Tipo di segnalazione | Contatto di commutazione DC OK - stato del segnale di funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polarità | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funzione | Inoltro stato operativo |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | Optoaccoppiatore |
| Tensione di commutazione | max. 30 V DC (SELV) |
| Portata di corrente | max. 10 mA |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | UOut > 0,75 * UOutSet (Contatto chiuso) |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | UOut < 0,75 * UOutSet (Contatto aperto) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 1,5 kV AC (Collaudo) |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
| Volume di consegna | 1 alimentatore TRIO-PM/.../PT |
| 1 connettore per circuiti stampati, 2x a 7 poli | |
| 1 kit adattatore universale parete UWA 20/13 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 600000 h (25 °C) |
| > 250000 h (40 °C) | |
| > 100000 h (55 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Temperatura | 25 °C |
| Testo aggiuntivo | 8 anni |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 108 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Profondità | 306 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Nota per il montaggio | Montaggio laterale, 3x viti M4 - Profondità di montaggio < 4 mm Montaggio posteriore, 4x viti M4 - Profondità di montaggio < 3 mm Montaggio con adattatore di montaggio UWA 20/13 (cod. art.: 1697537) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia, morsetti componibili) |
| Versione della calotta | Alluminio (AlMg3) |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m |
| Altezza (Declassamento potenza di uscita) | > 2000 m (Declassamento: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 11 ms, 15g, a seconda della direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 18,2 Hz, ampiezza ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
| 18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 min. | |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
| Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | |
| Definizione norma | Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61558-2-16 |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Variazione rete/sottotensione | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 - 0706 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | Marchio di sicurezza UL UL/C UL 62368-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-1 (uso domestico), EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Uscita | non necessario |
| Segnale | asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | simmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 4) |
| asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 2) | |
| Uscita | simmetrico 0,5 kV (Grado severità collaudo 2) |
| asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 2) | |
| Segnale | non richiesto |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 6 V (Grado severità collaudo 2) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 95 % |
| Numero dei periodi | 0,5 |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 30 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1635195 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMHW13 |
| Codice prodotto | CMHW13 |
| GTIN | 4067923156395 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’561 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’130 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY - Connettore per circuiti stampati 1776292
-
UWA 20/13 - Adattatore di montaggio 1697537
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Gruppo di continuità 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Scaricatore di sovratensione 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruttore di protezione elettronico 1115658
-
TMC 72D 20A - Interruttore 1020074
I vantaggi
Facile utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Elevata densità di potenza ed elevata efficienza in una struttura compatta
Semplice aumento della potenza grazie al collegamento in parallelo e al diodo O-ring integrato nonché all'aumento della tensione di uscita grazie al collegamento in serie
Alimentazione affidabile con maggiori requisiti EMC
Monitoraggio completo tramite segnalazione LED e interfaccia CAN bus
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen