La conversione di potenza bidirezionale del modulo di potenza TRIO POWER consente sia di prelevare sia di immettere energia nella rete. Le prime certificazioni secondo gli standard globali di immissione in rete facilitano un uso flessibile in tutto il mondo.
TRIO POWER, modulo di potenza AC/DC bidirezionale con 30 kW di potenza di uscita, connessione Push-in, montaggio su rack da 19", interfaccia CANopen, ingresso: trifase, uscita: 50 V DC ... 1000 V DC oppure ingresso: DC, uscita: 3 x 200 V AC ... 480 V AC. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).