Software per la gestione dell'energia "Energy Management Service - On-Premises"

Software per la gestione dell'energia

Il nostro software e i nostri servizi per la gestione dell'energia sono appositamente studiati per le esigenze degli energy manager e ti supportano nel monitoraggio e nell'analisi dei dati energetici in conformità alla norma ISO 50001. Usufruisci delle numerose funzioni per scoprire i potenziali risparmi, ricavare le misure di efficienza energetica appropriate e risparmiare sui costi.

Visualizzazione e analisi a livello locale o indipendenti dalla posizione

Il software della gestione dell'energia "Energy Management Service - On-Premises" è la soluzione perfetta per il monitoraggio locale dell'energia. Approfitta di un sistema ordinabile preconfigurato con funzioni intuitive e flessibili per una visualizzazione e un'analisi mirata e significativa dei tuoi dati energetici. Usa lo Smart Service "Energy Management Service – Powered by Proficloud.io" come soluzione utilizzabile ovunque.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Soluzione di monitoraggio dell'energia Il tuo monitoraggio locale dell'energia in conformità alla norma ISO 50001, indipendente da server esterni/connessioni Internet Il tuo servizio per il monitoraggio dei dati energetici e di prestazione a prescindere dalla posizione e in conformità alla norma ISO 50001
Accesso Collega i misuratori EMpro a un EPC e sperimenta direttamente l'analisi e la visualizzazione dei dati Collega i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con l'IoT direttamente a Proficloud.io
Funzioni e monitoraggio Funzioni intuitive e personalizzabili consentono di monitorare e analizzare i dati energetici Utilizza altri servizi su Proficloud.io e approfitta del recupero dei dati basato sul cloud
Accessibilità Energy Management Service - On-Premises può essere ordinato già configurato su un PC Edge Registra i tuoi dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro in Proficloud.io e prenota il servizio nello store
Maggiori informazioni sull'Energy Management Service - On-Premises Maggiori informazioni sull'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

L'Energy Management Service - On-Premises: il tuo sistema per il monitoraggio locale dell'energia


I vantaggi

  • Monitoraggio efficiente dell'energia e identificazione di potenziali di risparmio in conformità alla norma ISO 50001
  • Sistema scalabile e autonomo con costi di licenza una tantum e aggiornamenti gratuiti
  • Sistema completo preconfigurato con riconoscimento automatico dei dispositivi e configurazione guidata
  • Monitoraggio trasparente attraverso dashboard e report energetici
  • Sistema aperto per EnPI personali e altre forme di energia come il gas e l'acqua

Tutti i vantaggi in dettaglio

Energy Management Service - On-Premises su uno schermo
Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo
Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo
Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo
Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo
Energy Management Service - On-Premises su uno schermo

Crea il tuo sistema di monitoraggio dell'energia locale in conformità alla norma ISO 50001. Scopri i potenziali di risparmio con visualizzazioni grafiche, diagrammi, analisi, report, editor di formule, nonché calcolo di indicatori chiave e funzioni di allarme. Aumenterai così l'efficienza energetica e beneficerai di sovvenzioni statali.

Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo

Efficienza dei costi a lungo termine: acquista una tantum licenze per 5, 10, 20, 50 e 100 punti dati, senza costi ricorrenti. L'Energy Management Service - On-Premises funziona senza accesso a Internet e garantisce quindi la massima sicurezza. I tuoi dati rimangono riservati e sicuri all'interno della tua azienda. Potrai inoltre beneficiare di una proposta di valore in continuo miglioramento per l'analisi dei dati energetici grazie ad aggiornamenti gratuiti e orientati all'uso.

Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo

Riceverai il sistema personalizzato che hai ordinato, preparato da noi con misuratori, PC Edge e software di monitoraggio dell'energia installato, oltre a componenti accessori. Dopo la connessione, i misuratori vengono riconosciuti automaticamente nella rete. In questo modo si riduce al minimo il lavoro di configurazione. L'Energy Management Service - On-Premises non dipende esclusivamente dai nostri misuratori. Integra anche hardware di terze parti, tramite un data logger o un controllore della famiglia PLCnext Control.

Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo

Per analizzare i dati energetici, puoi creare dashboard e report personalizzati con grafici a torta, a barre, a linee e a Sankey. Struttura personalmente i tuoi punti dati in otto livelli gerarchici, dalla rete di edifici alla singola misura. Se i valori caratteristici definiti vengono superati, all'interno del sistema vengono generati avvisi e su richiesta inviati per e-mail.

Software di monitoraggio dell'energia sullo schermo

Crea i tuoi indicatori chiave (EnPI) e calcolali utilizzando l'editor di formule. Per includerli nei calcoli, i dati energetici esterni o meno recenti possono essere importati come file CSV. Scarica i report degli ultimi mesi e anni e condividili semplicemente con altre persone.

Topologia del sistema


Il sistema dell'Energy Management Service - On-Premises è costituito da dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro collegati a un UPC tramite uno switch. L'integrazione è semplice tramite REST API o Modbus/TCP.
Il sistema consente inoltre di integrare qualsiasi misuratore Modbus/TCP o RTU e M-Bus. I dati vengono inviati all'UPC mediante un controllore o un data logger tramite Modbus/TCP e visualizzati nell'Energy Management Service.
Con un'architettura flessibile e aperta, il nostro sistema è pronto per future espansioni e adattamenti in direzione del cloud, dei sistemi di gestione degli edifici e molto altro ancora.

Image Map interattiva: Topologia del sistema come esempio di applicazione del monitoraggio dell'energia basato sull'Energy Management Service - On-Premises
Edge computing
PLCnext Control per l'Edge computing combina la robustezza dei collaudati PC industriali con la PLCnext Technology aperta. Consentono di realizzare soluzioni Edge IoT intelligenti, di elaborare grandi quantità di dati vicino alla fonte e di reagire più rapidamente. Il software preinstallato e le interfacce grafiche facilitano la creazione di applicazioni IoT.
Maggiori informazioni su Edge computing
Edge computing
Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzione EMpro
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i dati energetici a sistemi di controllo e gestione. Configurazione e integrazione facili dei dispositivi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web. Approfitta della facilità di collegamento diretto delle bobine di Rogowski e di molte funzioni pratiche.
Maggiori informazioni sui dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro
Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzione EMpro
PLCnext Control modulare
All'interno della serie di robusti Axiocontrol, Phoenix Contact offre più PLC in diverse classi di potenza per PLCnext Technology. Adatti alla programmazione con linguaggi sia evoluti che classici con IEC 61131-3. I PLC sono espandibili con moduli per i sistemi I/O Axioline e Inline IP20.
Maggiori informazioni su PLCnext Control
PLCnext Control modulare
Aperto per tutte le forme di energia
Il sistema è aperto per tutte le forme di energia. Per identificare e realizzare i potenziali di efficienza, è possibile registrare anche i dati di calore, gas e altre fonti energetiche, ad esempio tramite i sensori corrispondenti.
Aperto per l'hardware di terze parti
L'Energy Management Service - On-Premises non dipende esclusivamente dai nostri misuratori e ti offre flessibilità nella scelta dei dispositivi. L'hardware di terze parti è collegato al sistema di monitoraggio dell'energia tramite un data logger o un controllore della famiglia PLCnext Control.
Energy Meter EMpro per la fatturazione
Gli Energy Meter EMpro per la fatturazione consentono una fatturazione precisa dei dati energetici. Gli Energy Meter EMpro AC registrano tutti i parametri elettrici importanti in tutti e quattro i quadranti. Gli Energy Meter EMpro DC eseguono una misurazione diretta di correnti e tensioni fino a 650 A/1.000 V DC. I dati di misura vengono messi a disposizione tramite interfacce di comunicazione comuni.
Maggiori informazioni sull'Energy Meter EMpro
Energy Meter EMpro per la fatturazione

Configurare un sistema di monitoraggio dell'energia personalizzato è davvero facile


Una persona tiene in mano i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro

Configura il sistema completo più adatto alle tue esigenze. Scegli tra un'ampia gamma di misuratori e altri accessori. In questo modo è possibile ottenere il sistema più adatto alle proprie esigenze.
Ricevi il tuo sistema con UPC e software di gestione dell'energia installato, nonché i componenti accessori in un sistema integrato da noi predisposto.

Funzioni del software di gestione dell'energia


Dashboard e visualizzazioni

Per analizzare i dati energetici e individuare potenziali di risparmio, puoi creare dashboard personalizzate con grafici a torta, a barre, a linee e a Sankey. Struttura personalmente i tuoi punti dati in otto livelli gerarchici, dalla rete di edifici alla singola misura.

Grafico a torta dell'Energy Management Service - On-Premises
Grafici a barre nell'Energy Management Service - On-Premises
Grafico a linee nell'Energy Management Service - On-Premises
Diagramma di Sankey nell'Energy Management Service - On-Premises
Struttura ad albero nell'Energy Management Service - On-Premises
Grafico a torta dell'Energy Management Service - On-Premises

I grafici a torta ti aiutano a visualizzare il consumo energetico percentuale di diversi dispositivi o processi.

Grafici a barre nell'Energy Management Service - On-Premises

Con i grafici a barre, ad esempio, potrai confrontare i consumi energetici di diversi reparti o sedi.

Grafico a linee nell'Energy Management Service - On-Premises

I grafici a linee sono ideali per tracciare l'andamento del consumo energetico in un determinato periodo di tempo.

Diagramma di Sankey nell'Energy Management Service - On-Premises

I diagrammi di Sankey sono particolarmente utili per visualizzare i flussi di energia all'interno di un sistema.

Struttura ad albero nell'Energy Management Service - On-Premises

Tramite una struttura ad albero è possibile anche riassumere i diversi punti dati e visualizzarli separatamente. Ad esempio, è possibile riassumere il consumo energetico di diversi reparti o sedi e monitorare gli andamenti dei consumi energetici in un determinato periodo di tempo.

Indicatori chiave, report e generazione di avvisi

Il sistema consente la creazione e il calcolo degli EnPI, l'importazione di dati energetici esterni, il download di report, nonché la generazione di avvisi e la notifica tramite e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: screenshot del calcolo degli indicatori chiave
Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report dei consumi
Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report CO2
Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report di confronto
Schermata degli allarmi nel software "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: screenshot del calcolo degli indicatori chiave

Con l'Energy Management Service - On-Premises puoi creare e confrontare in autonomia gli indicatori chiave di prestazione (EnPI). L'editor di formule integrato è uno strumento utile a questo scopo. Consente di calcolare o riassumere diversi indicatori chiave e valori energetici. I dati esterni o vecchi riferiti alle prestazioni vengono importati come file CSV tramite la funzione di importazione e inclusi nei calcoli o nei confronti.

Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report dei consumi

I report sull'uso dell'energia nella tua azienda sono una delle funzioni principali del software. Tutti i punti dati disponibili possono essere visualizzati graficamente in varie tabelle e diagrammi. Ad esempio, visualizza i tuoi consumi giornalieri e mensili in una tabella, combinala con una mappa di calore e fattela inviare regolarmente via e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report CO2

Genera report sulle emissioni di CO₂ in base agli indicatori chiave immessi e ai tuoi dati energetici. Le emissioni di CO₂ possono essere determinate in base ai tuoi indicatori chiave individuali utilizzando un modulo di calcolo e quindi visualizzate in tabelle e diagrammi.
Potrai così ridurre e comprendere la tua impronta ecologica e rispettare le normative vigenti.

Energy Management Service - On-Premises: screenshot di un report di confronto

Crea semplici tabelle e diagrammi in cui confrontare impianti di produzione o componenti di edifici. Per riconoscere í guasti o scoprire potenziali di risparmio, spesso è necessario confrontare il consumo energetico di macchine o aree ufficio simili. I dati possono essere facilmente analizzati con report automatici dei confronti attuali.

Schermata degli allarmi nel software "Energy Management Service - On-Premises"

Gli avvisi vengono generati all'interno del sistema se i valori caratteristici definiti vengono superati. Gli utenti vengono così informati tempestivamente di consumi energetici eccessivi o di guasti. Su richiesta, tutti i report e le notifiche possono essere inviati dal sistema per e-mail.

Utilizzo dell'Energy Management Service - On-Premises su tablet e schermi

Gestione degli utenti

L'Energy Management Service - On-Premises offre opzioni di visualizzazione grafica e una semplice gestione degli utenti. Definisci diritti di utilizzo diversi per i vari utenti del sistema e stabilisci quali impostazioni possono effettuare e quali informazioni possono visualizzare.

Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia