Uno sguardo nella dashboard dell'Energy Management Service

Gestione intelligente dell'energia sempre e ovunque

L'Energy Management Service è un servizio cloud lungimirante per il monitoraggio, l'analisi e la gestione dei dati energetici. Lo Smart Service offre funzioni intuitive e flessibili per la valutazione dei dati energetici, sempre e ovunque. Le visualizzazioni intuitive fanno quindi risparmiare tempo e denaro.

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
1768812

Bozza di progetto per un Energy Management Service personalizzato. Ciò richiede la licenza Energy Management Service Pro. L'impostazione di Energy Management Service Custom richiede la Custom license e viceversa. Il logo aziendale, la combinazione di colori e l'URL sono regolabili individualmente.

Gestione dell'energia intelligente nella pratica
Prova gratuita di 30 giorni

Scopri quanto può essere facile la gestione dell'energia: con dashboard intuitivi, rapporti automatici e analisi chiare dei consumi e dei potenziali risparmi. Provalo subito, senza alcun impegno.

Iscriviti su Proficloud.io
Schermata dello Smart Service Energy Management Service

Gestione intelligente dell'energia Semplice monitoraggio, gestione e analisi dell'energia

L'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io è uno Smart Service che offre monitoraggio, gestione e analisi dell'energia. È stato progettato su misura per le esigenze degli energy manager e offre funzioni di gestione per l'analisi e la lettura dei dati energetici. Sulla base di questa conoscenza, è possibile effettuare ottimizzazioni per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni. Questi miglioramenti contribuiscono direttamente a un'impronta più ecologica e a un risparmio sui costi.

Vantaggi dell'Energy Management Service

  • Ottimizzazione della gestione dell'energia, in particolare con riferimento allo standard internazionale ISO 50001

  • Utilizzo semplificato grazie a un concetto generale sistemico con navigazione intuitiva dei menu

  • Panoramica mirata grazie a opzioni di visualizzazione intuitive

  • Struttura semplice di dashboard intuitivi

  • Ottimizzazione dei flussi di lavoro grazie al monitoraggio dei dati energetici e delle prestazioni indipendentemente dall'ambiente e dal tempo

  • Trasferimento automatico dei dati a Proficloud.io quando si utilizza un hardware compatibile con l'IIoT

Funzioni principali

Diagramma con due flussi di dati e visualizzazioni come Heatmap, Sankey e Pareto per analizzare i dati di consumo e di efficienza
Visualizzazione delle notifiche e delle regole di allarme per il rilevamento automatico degli scostamenti nel consumo energetico
Presentazione di calcoli e rapporti automatizzati per valutare i costi energetici e le emissioni di CO₂
Visualizzazione del fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento legato alle condizioni atmosferiche per una migliore valutazione dei dati di consumo energetico
Visualizzazione del trasferimento automatico dei dati e supporto di vari formati di file per l'integrazione nei sistemi esistenti
Presentazione di modelli di report personalizzabili e funzioni di analisi per la valutazione dei dati energetici chiave
Diagramma con due flussi di dati e visualizzazioni come Heatmap, Sankey e Pareto per analizzare i dati di consumo e di efficienza

Gli intervalli di tempo possono essere definiti singolarmente. Inoltre, due flussi di dati possono essere confrontati nello stesso diagramma. Strumenti di visualizzazione avanzati come Heatmap, Streamline, Sankey e diagrammi di Pareto consentono analisi approfondite e nuove prospettive sui dati di consumo ed efficienza.

Visualizzazione delle notifiche e delle regole di allarme per il rilevamento automatico degli scostamenti nel consumo energetico

Rilevamento precoce dei problemi e notifiche mirate attraverso regole di allarme liberamente configurabili e vari canali di notifica.

Presentazione di calcoli e rapporti automatizzati per valutare i costi energetici e le emissioni di CO₂

Analisi trasparente dei costi e dell'impatto ambientale attraverso calcoli automatici e rapporti dettagliati.

Visualizzazione del fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento legato alle condizioni atmosferiche per una migliore valutazione dei dati di consumo energetico

Analisi dei dati più precise grazie all'integrazione dei dati meteorologici e all'adeguamento dei dati di consumo in base ai gradi-giorno di riscaldamento e di raffreddamento.

Visualizzazione del trasferimento automatico dei dati e supporto di vari formati di file per l'integrazione nei sistemi esistenti

Facilità di migrazione dei dati e compatibilità con altri sistemi grazie al supporto di diversi formati di file e processi automatizzati.

Presentazione di modelli di report personalizzabili e funzioni di analisi per la valutazione dei dati energetici chiave

Rapporti personalizzati e supporto per la valutazione delle prestazioni attraverso modelli di rapporto personalizzabili e funzioni di analisi dettagliate.

Funzione Forecast attiva: consumo di energia per i prossimi giorni a colpo d'occhio.

Pianifica in anticipo il consumo energetico Nuova funzione Forecast per previsioni precise e maggiore affidabilità decisionale.

La nuova funzione Forecast dell'Energy Management Service consente di effettuare previsioni sul consumo energetico basate sui dati direttamente nella soluzione software esistente. I dati storici sui consumi, i volumi di produzione e i fattori d'influenza stagionali vengono analizzati sulla base di modelli di apprendimento automatico per prevedere con precisione gli sviluppi futuri.
Le previsioni possono essere visualizzate e l'intervallo di confidenza può essere selezionato liberamente, con un feedback trasparente sulla qualità delle previsioni. Ciò consente di individuare tempestivamente i potenziali consumi in eccesso, di stimare l'andamento dei costi e di introdurre in modo mirato le misure di controllo.
Un chiaro valore aggiunto per le aziende che vogliono migliorare strategicamente la propria efficienza energetica e documentarla in conformità alla norma ISO 50001.

Imprenditore che presenta il ciclo PDCA ISO 50001

Conformità e ammissibilità

Supporto per la norma DIN EN ISO 50001:2018:
Strumento di reporting dettagliato e personalizzabile che aiuta le aziende a soddisfare i requisiti di certificazione e a rispettare gli standard della gestione energetica.

Software conforme a BAFA (Germania):
L'accesso ai finanziamenti e al sostegno finanziario avviene attraverso il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e la dimostrazione di idoneità.

Facci sapere se il tuo Paese offre opzioni di finanziamento o certificazione simili. Saremo inoltre lieti di impegnarci per ottenere la certificazione nel tuo Paese.

La gestione dei diritti e dei ruoli illustrata nel dettaglio

Gestione dettagliata dei diritti e dei ruoli

Un sistema completo di gestione dei diritti e dei ruoli consente di assegnare con precisione i diritti di accesso a dashboard, flussi di dati o singoli widget. È inoltre possibile assegnare i diritti in base alla posizione. La gestione è particolarmente semplice tramite la selezione o il drag-and-drop.

Grazie a questa flessibilità, l'Energy Management Service può essere messo a disposizione anche dei tuoi clienti. Lo Smart Service può anche essere personalizzato per adattarsi alla corporate identity (CI) del cliente.

Esempi applicativi Monitoraggio dell'energia e aumento dell'efficienza nella produzione

I dispositivi di monitoraggio dell'energia sono installati negli impianti di produzione di un'azienda per registrare i dati sul consumo energetico. Viene utilizzata la piattaforma IIoT Proficloud.io, che offre un servizio di gestione intelligente dell'energia per un'analisi completa dei dati.
I seguenti tre casi d'uso sono possibili, tra gli altri, grazie al servizio di gestione dell'energia.

Produzione con una varietà di macchine e impianti
Sala di produzione con nastro trasportatore pieno di bottiglie
Ampio capannone di produzione con numerose macchine e postazioni di lavoro
Produzione con una varietà di macchine e impianti

Grazie al monitoraggio continuo del consumo energetico, è possibile analizzare e confrontare i dati relativi al consumo delle singole macchine e degli impianti. Ciò consente di individuare potenziali risparmi e di ottimizzare l'uso dell'energia.

Sala di produzione con nastro trasportatore pieno di bottiglie

L'Energy Management Service consente all'azienda di determinare i costi associati a ciascun pezzo prodotto. Collegando i dati sul consumo energetico con i registri di produzione, l'azienda ottiene informazioni precise sulla spesa per ogni pezzo prodotto.

Ampio capannone di produzione con numerose macchine e postazioni di lavoro

Analizzando i dati di consumo energetico, è possibile identificare le macchine che consumano quantità eccessive di energia. Ciò consente di evitare i picchi di carico e di migliorare l'efficienza generale della produzione.

Consigli pratici e strategie per le aziende
La gestione dell'energia nella pratica

Scopri come poter aumentare l'efficienza energetica e ridurre i costi con un sistema di gestione dell'energia basato sull'IIoT in conformità alla norma DIN EN ISO 50001:2018. Il nostro whitepaper offre consigli e strategie pratiche per una gestione efficace dell'energia.

Maggiori informazioni
E-paper Smart Service in pratica

Semplice implementazione della gestione dell'energia

L'hardware è collegato all'Energy Management Service tramite i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro, i dispositivi per la misurazione dell'energia IIoT e PLCnext Technology. I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro registrano dati energetici precisi e li trasmettono a Proficloud.io per un monitoraggio quasi in tempo reale. PLCnext Technology consente l'integrazione e il controllo di vari dispositivi, compresi quelli di terze parti, attraverso un'architettura aperta. Questa combinazione offre una soluzione flessibile ed efficiente per la gestione dell'energia.

Topografia dell'hardware per lo Smart Service Energy Management Service

Il primo passo sulla piattaforma IIoT di Proficloud.io è l'integrazione dell'hardware nel Device Management Service gratuito. Questo servizio è lo Smart Service in cui l'hardware è integrato per fornire i dati agli altri Smart Service.

Il Device Management Service consente inoltre la gestione e il monitoraggio dei dispositivi, fornendo informazioni standardizzate e indipendenti dalle applicazioni in tempo quasi reale per i dispositivi di Phoenix Contact e di terze parti. Gli utenti possono monitorare lo stato di salute dei dispositivi registrati, effettuare aggiornamenti del firmware da remoto e utilizzare una mappa interattiva per visualizzare lo stato del dispositivo.

Il componente aggiuntivo DMS Basic offre anche funzioni estese per il Device Management Service. Questo componente aggiuntivo consente agli utenti di eseguire in remoto gli aggiornamenti delle applicazioni per specifici dispositivi PLCnext, di creare gruppi di dispositivi e di utilizzare una mappa personalizzabile per posizionare liberamente i dispositivi all'interno di un gruppo. Include anche un sistema di notifica per i cambiamenti di stato dei singoli dispositivi, che può anche inviare notifiche e-mail a singoli destinatari esterni a Proficloud.io. Il componente aggiuntivo Basic consente inoltre di effettuare aggiornamenti firmware automatici e sicuri per i dispositivi che possono essere integrati nativamente in Proficloud.io.

Energy Management Service Prodotti

Energy Management Service - On-Premises La tua alternativa locale al Cloud Smart Service Energy Management Service

Come opzione aggiuntiva al Cloud Smart Service Energy Management Service, il software Energy Management Service - On-Premises offre la soluzione perfetta per il monitoraggio locale dell'energia. Collega i misuratori EMpro a un PC e sperimenta direttamente l'analisi e la visualizzazione dei dati. Funzioni intuitive e personalizzabili consentono di monitorare e analizzare i dati energetici. Energy Management Service - On-Premises è particolarmente facile da ordinare già configurato su un PC Edge (EPC) con accessori.