Moduli relè e logici per installazioni di impianti elettrici Semplicità di gestione e affidabilità nella commutazione e nel controllo di segnali digitali e analogici - ecco cosa rappresenta il nostro sistema di relè PLC logic.

Un elettricista inserisce un sistema di relè nel quadro elettrico

Commutazione e controllo dei segnali I/O con un sistema altamente compatto e flessibile. A tal fine, combina i relè a innesto della famiglia PLC-INTERFACE con il modulo logico programmabile PLC logic per creare la tua soluzione personalizzata per piccoli compiti di automazione.

  • Combinazione flessibile grazie alla configurazione del singolo canale come ingresso o uscita, nonché come modulo relè o analogico
  • Elevata disponibilità e rapida sostituzione dei relè grazie agli elementi di commutazione a innesto
  • Integrazione semplice e sicura in sistemi di automazione di livello superiore con il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485
  • Accesso decentralizzato ai dati di processo grazie al Web Based Management

PLC logic: il sistema di relè logico flessibile Controllo ultracompatto di segnali digitali e analogici

  • Combinabile in modo flessibile: struttura a dischi modulare con moduli relè e analogici
  • Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
  • Collegamento in rete semplice grazie a Modbus/RTU tramite RS-485
  • La funzionalità di controllo decentralizzata viene mantenuta anche in caso di guasto della comunicazione

PLC-INTERFACE: sistema di relè ultracompatto Moduli relè sottili e potenti costituiscono la base affidabile per il sistema di relè logico

  • Con relè a innesto elettromeccanico e a stato solido
  • Maneggevolezza e ampia gamma di accessori
  • Collegamento in rete semplice grazie a Modbus/RTU tramite RS-485
  • Varianti di relè per ogni applicazione e funzione speciale, come il funzionamento manuale e le funzioni di sicurezza