Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relè PLC-INTERFACE con larghezze di installazione di 6,2 mm e 14 mm

Una storia emozionante con i relè ricca di spirito da pionieri, innovazioni e passione

Sviluppiamo per te relè innovativi e tecnologicamente all'avanguardia da oltre 25 anni e abbiamo plasmato il mercato dei moduli di relè di accoppiamento interfaccia industriali e creato uno standard.

Il sistema di relè PLC-INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e le periferiche dell'impianto. Dal 1997 offriamo una gamma completa di relè e a stato solido, a innesto e altamente compatti.

La gamma di prodotti viene costantemente ampliata. Inoltre, riceverai un'ampia gamma di accessori e soluzioni di cablaggio di sistema per le tue applicazioni.

Infografica con icone delle caratteristiche dei relè PLC-INTERFACE

Caratteristiche del prodotto in breve

Approfitta di oltre 25 anni di esperienza, innovazione e know-how: vogliamo renderti tutto il più semplice possibile, dalla scelta del prodotto al funzionamento sicuro e affidabile nel tuo impianto.

  • Varianti di relè per ogni applicazione

  • Varianti Ex e competenza di consulenza Ex e SIL

  • Maneggevolezza e ampia gamma di accessori

  • Omologazioni a livello mondiale

  • Know-how di produzione e engineering

  • Innovazioni per i relè dal 1997

  • clipx ENGINEER per una progettazione semplice del quadro elettrico

  • Dati di prodotto digitali per un facile utilizzo

PLC-INTERFACE - Diversità con sistema

Image Map interattiva: PLC-INTERFACE: Panoramica dei prodotti con gli accessori
Tecnologia lead frame
La tecnologia lead frame della serie di relè PLC-INTERFACE costituisce la base solida per un'affidabile commutazione, separazione e amplificazione dei segnali: i componenti pressati garantiscono una maggiore resistenza alle vibrazioni. La gestione termica ottimizzata prolunga la durata dei componenti elettronici. Il concetto di sostenibilità viene realizzato con materiali facilmente separabili e relè innestabili.
Tecnologia lead frame
Adattatore VARIOFACE PLC V8
L'adattatore del cablaggio di sistema consente di collegare rapidamente, in modo semplice e senza errori, i moduli relè con il controllore.
Adattatore VARIOFACE PLC V8
Ampia gamma di accessori
Grazie ai ponticelli a innesto isolati e colorati puoi risparmiare fino al 70% del tempo di cablaggio per i moduli relè PLC. Con una larghezza di installazione di 6,2 mm, l'adattatore per fusibile consente la protezione canale per canale senza richiesta di spazio supplementare sulla guida DIN.
Ampia gamma di accessori
Sistema a relè logico programmabile PLC logic
Commutazione e controllo dei segnali I/O con un sistema altamente compatto e flessibile. Abbina il modulo logico agli appositi moduli relè analogici a tuo piacimento. La struttura modulare consente un'ampia gamma di applicazioni.
Sistema a relè logico programmabile PLC logic
PLC logic – Programmazione e configurazione
Regolazione semplice dei parametri e monitoraggio flessibile tramite app con l'adattatore Bluetooth associato. Software LOGIC+ intuitivo da controllare per la rapida realizzazione dei vostri progetti. Integrare la PLC logic in controllori di livello superiore tramite RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – Programmazione e configurazione
Varianti per ogni applicazione
Relè elettromeccanici, relè semiconduttori, relè ibridi, contatti a guida forzata, relè per applicazioni in zona 2 (Ex), relè temporizzati multifunzionali, moduli I/O analogici, convertitori di temperatura Pt 100/Pt 1000, relè per motori DC, funzionamento manuale
Varianti per ogni applicazione

Dispositivi di commutazione per un futuro sostenibile