Tecnologia di connessione per l'edificio abitativo

COMPLETE line offre diverse soluzioni per connessioni efficienti nell'installazione in edifici. Dall'alimentazione passando per il cablaggio in uscita fino al cablaggio in aree umide o all'esterno. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la facile installazione, gli accessori standardizzati e un design uniforme.

Struttura di soluzioni di connessione per un edificio abitativo
Alimentazione
I morsetti di diramazione della serie UDB... sono adatti per la facile presa di tensione delle linee di alimentazione principale fino a 35 mm².
Maggiori informazioni
Ripartizione del potenziale
I blocchi PTVFIX offrono una connessione Push-in laterale per percorsi di cablaggio diretti, combinata con i vantaggi dei collaudati blocchi di distribuzione PTFIX per una distribuzione flessibile ed economica del carico e della corrente di controllo.
Maggiori informazioni
Ripartizione del potenziale
Cablaggio in uscita
CLIPLINE complete offre numerose opzioni per il cablaggio in uscita. I morsetti per installazioni KNX sono particolarmente adatti per questa attività.
Maggiori informazioni
Cablaggio in uscita
Cablaggio in aree umide o all'esterno
Il cablaggio nelle aree umide o all'esterno pone esigenze particolari per quanto riguarda il grado di protezione dell'installazione. A tal fine diversi sistemi di installazione della gamma COMPLETE line offrono un grado di protezione IP68.
Maggiori informazioni
Cablaggio in aree umide o all'esterno
Connettori fotovoltaici
I connettori SUNCLIX si adattano a molti impianti fotovoltaici e alla loro scatola di collegamento del generatore, supportando quindi la connessione rapida e senza errori dell'impianto fotovoltaico.
Maggiori informazioni
Connettori fotovoltaici
Alimentazione, protezione e monitoraggio
COMPLETE line offre soluzioni olistiche per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio della tua installazione di impianti elettrici in un edificio abitativo.
Maggiori informazioni
Alimentazione, protezione e monitoraggio

Nell'alimentazione, l'intero carico dell'edificio scorre su pochi morsetti componibili. Questo pone delle esigenze particolari sulla gestione termica. Allo stesso tempo, a seconda della situazione di installazione, lo spazio per l'alimentazione è limitato. Le soluzioni utilizzate devono quindi essere adattabili individualmente allo spazio disponibile. I moduli di derivazione linea principale UDB ... possono essere adattati sia allo spazio di installazione disponibile che a diverse configurazioni della rete di alimentazione.
L'uso efficiente dello spazio svolge anche un ruolo importante nella ripartizione del potenziale. I problemi di spazio sorgono spesso, specialmente in caso di conversioni e retrofit. I blocchi di distribuzione PTFIX offrono qui una soluzione flessibile e scalabile con diversi numeri di poli e tipi di montaggio. I nuovi blocchi PTVFIX permettono anche un cablaggio particolarmente compatto con la connessione laterale dei conduttori.

Il cablaggio KNX in uscita nella distribuzione principale è un prerequisito per l'automazione di edifici. I morsetti per installazioni KNX della gamma COMPLETE line consentono di disporre e siglare in modo comprensibile le numerose uscite della distribuzione principale, naturalmente in conformità con lo standard EIB, "European Installation Bus". La gamma PTFIX offre blocchi KNX preassemblati in varie configurazioni.

Al di fuori della cassetta di distribuzione, l'installazione richiede un grado di protezione più elevato, anche IP68, a seconda della posizione. Il corrispondente cablaggio delle cassette di distribuzione convenzionali richiede tempo e costi elevati. I sistemi di installazione IP68 offrono un'alternativa grazie al loro montaggio veloce, semplice ed economico. I sistemi a innesto permettono di sostituire le utenze con un tempo minimo di inattività in caso di manutenzione o riparazione. COMPLETE line offre qui, tra gli altri, la serie PRC con connessione a vite collaudata fino a 6 mm², il sistema QPD con connessione a perforazione di isolante rapida e la serie IPD con connessione a molla confortevole.

Nel campo delle connessioni FV, vi sono requisiti speciali per il cavo DC. I connettori SUNCLIX si adattano a molti impianti fotovoltaici sul lato DC e alla scatola di collegamento del generatore. Supportano la connessione veloce e senza errori dell'impianto fotovoltaico.

Installazione di impianti elettrici ed elettronici
Prodotti per il tuo lavoro quotidiano nel campo dell'installazione di impianti elettrici

La nostra ampia gamma di prodotti per installazioni di impianti elettrici ti fornirà un valido supporto per molte delle tue attività. Dal cablaggio alla giusta protezione contro la sovratensione fino agli utensili giusti: con i nostri prodotti durevoli e le nostre soluzioni innovative, assicuriamo una maggiore efficienza nelle installazioni di impianti elettrici

Scopri ora tutti i prodotti
Un installatore al quadro elettrico con in mano una pinza a crimpare