Morsetti e blocchi FIX per l'installazione in edifici Offriamo una gamma completa di morsettiere nonché vari tipi di blocchi FIX per l'installazione di quadri di distribuzione e per il cablaggio di singoli dispositivi. Affidati subito ai nostri prodotti di alta qualità.

La connessione dei morsetti Push-X nel quadro elettrico deve essere eseguita da un elettricista abilitato

A te la scelta. Indipendentemente dalla modalità di lavoro preferita, ti offriamo sia morsetti per installazioni PTI con tecnologia di connessione Push-in che morsetti per installazioni con tecnologia di connessione a vite per il cablaggio di distribuzioni elettriche.

Inoltre, la gamma comprende morsetti componibili con la nuova tecnologia Push-X. Questi morsetti consentono la connessione dei conduttori quasi senza sforzo e senza attrezzi, utilizzando una sola mano. L'eventuale eliminazione del puntalino comporta un elevato potenziale di risparmio.

I morsetti per installazioni e i morsetti componibili standard sono dotati di numerose funzioni. L'intero sistema di morsetti componibili utilizza anche gli stessi accessori standardizzati e offre quindi un elevato grado di flessibilità per le tue attività di cablaggio.

Per un cablaggio comodo e ordinato delle automazioni degli edifici KNX, si consigliano i morsetti per installazioni KNX. Una distribuzione compatta dei conduttori di neutro e di protezione può essere realizzata in un attimo con il sistema FIX-Block.

  • Connessione rapida con morsetti componibili Push-in senza bisogno di utensili
  • Risparmio di tempo e installazione semplicissima con i morsetti Push-X
  • Cablaggio salvaspazio con i morsetti a vite
  • Installazione compatta e rapida con il sistema FIX-Block
  • Accessori standardizzati per tutti i morsetti e i blocchi FIX
Una persona in abiti da lavoro con morsetto Push-X in mano

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

I morsetti componibili con tecnologia Push-X permettono la facile connessione dei conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori più piccoli e flessibili possono essere bloccati rapidamente e facilmente grazie al vano contatti precaricato. Inserire i conduttori fino all'estremità del vano. Premendo il fermo all'estremità del vano, la molla di contatto viene rilasciata e scatta all'istante. I morsetti componibili sono disponibili con una sezione nominale di 2,5, 6, 10 e 16 mm². Oltre ai vari morsetti passanti, ai morsetti a più conduttori e ai morsetti passanti a due piani, il portafoglio comprende anche morsetti funzionali come i morsetti sezionatori.

Blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

Blocchi di distribuzione PTFIX

Nelle installazioni moderne vengono sempre più utilizzati dispositivi di protezione a corrente differenziale (RCD) e interruttori differenziali/a corrente differenziale (FI/LS). La vera sfida sta nel trasferimento compatto dal conduttore neutro dietro all'RCD al cablaggio dell'edificio. Con l'aiuto dei blocchi di distribuzione PTFIX compatti è possibile realizzare uscite per conduttori neutri e uscite PE e altri potenziali grazie al montaggio trasversale salvaspazio.

Inoltre, PTFIX offre ancora di più: le numerose varianti di fissaggio consentono il montaggio anche in condizioni complesse. Le undici varianti di colore garantiscono un cablaggio univoco e la chiara identificazione del potenziale. La tecnologia a innesto diretto Push-in consente il cablaggio senza utensili di conduttori rigidi e flessibili dotati di puntalino. PTFIX consente di risparmiare tempo, spazio e denaro.

Blocchi morsetti per dispositivi FIX su una guida DIN

Blocchi di morsetti FIX

I blocchi morsetti per dispositivi FIX sono particolarmente utili nelle installazioni in edifici, in quanto consentono un cablaggio efficiente e poco ingombrante. I blocchi di morsetti PTVFIX offrono un potenziale per ogni due punti di connessione, consentendo di cablare le fasi, il conduttore di neutro e il conduttore di protezione in un blocco compatto, riducendo così il lavoro di installazione e garantendo un'elevata chiarezza. Come i blocchi di distribuzione, i blocchi morsetti per dispositivi utilizzano gli accessori standardizzati del sistema CLIPLINE complete, compresi gli adattatori di montaggio, il configuratore online e gli accessori standardizzati per il collaudo e la siglatura. I blocchi sono disponibili con una sezione nominale di 2,5 mm², che consente di cablare sezioni del conduttore comprese tra 0,14 e 4 mm².

Morsetto componibile UTI 2,5-PE/L/NT

Morsetti per installazioni PTI e UTI

I morsetti per installazioni PTI e UTI consentono un'installazione rapida e poco ingombrante dei quadri di distribuzione per edifici e sono adatti a sezioni del conduttore fino a 16 mm². La gamma di prodotti include:

• Morsetti per installazioni
• Morsetti sezionatori per conduttore di neutro
• Morsetti di alimentazione per la barra collettrice del conduttore di neutro
• Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello
• Morsetti di terra per installazioni

Funzione di sezionatore per il collegamento della barra collettrice del conduttore di neutro

I morsetti per installazioni sono essenziali per le installazioni in edifici, in quanto consentono un collegamento sicuro e duraturo dei conduttori e, grazie al loro semplice uso, riducono il tempo di installazione e le fonti di errore.

I morsetti sezionatori per conduttore di neutro consentono di scollegare in maniera semplice il conduttore di neutro, il che è particolarmente utile durante i lavori di manutenzione o per la risoluzione dei guasti.

I morsetti di alimentazione per la barra collettrice del conduttore di neutro (PTI 16-NLS...) consentono un facile collegamento delle barre collettrici del conduttore di neutro senza utensili.

I morsetti sezionatori per l'esclusione di un singolo circuito elettrico consentono di scollegare singoli circuiti elettrici per la misurazione e sono conformi alle norme DIN VDE 0100-0108 e DIN VDE 0100-718.

Morsetti per installazioni KNX

Morsetti per installazioni KNX

Specialmente nel caso di un cablaggio a stella del sistema bus KNX, lo spazio nel quadro di distribuzione si riduce rapidamente. I morsetti passanti a due piani della famiglia PTTBS 1,5/S, con un ingombro di soli 3,5 mm e la codifica a colori, consentono una chiara assegnazione dei punti di collegamento ai colori dei conduttori.

Nei vani funzionali a doppia esecuzione di ogni piano vengono collegati fra loro potenziali a piacere, anche accavallati, grazie all'utilizzo di ponticelli standardizzati. In questo modo i cavi principali e di riserva del sistema bus KNX possono essere comodamente disposti nel quadro di distribuzione su una larghezza di soli 7 mm.

L-BOXX di Sortimo

Materiale di installazione ben riposto

Gli L-BOXX di Sortimo aumentano la produttività sul posto di lavoro grazie allo stoccaggio organizzato e sicuro di materiali e utensili per l'installazione. I set di avviamento di Phoenix Contact nei pratici L-BOXX® 102 o L-BOXX® mini di Sortimo non solo offrono prezzi vantaggiosi, ma anche una selezione di materiali su misura per le varie applicazioni.
È possibile scegliere tra BOXX per morsetti per installazioni PTI, blocchi FIX, morsetti KNX o il sistema di stampa mobile THERMOMARK GO.

Morsetti per installazioni PTI e morsetti KNX Morsetti per installazioni per il cablaggio intelligente dei quadri di distribuzione

  • Cablaggio chiaro di fasi, conduttori di neutro e contatti con il conduttore di protezione
  • Rapido controllo grazie alla facile disconnessione dei conduttori di neutro
  • Cablaggio intuitivo dei controllori KNX grazie ai morsetti KNX con codice a colori

Tecnologia Push-X L'innovativa tecnologia per un collegamento rapido e senza utensili

  • Tempi di installazione ridotti grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili
  • Funzionamento a risparmio energetico con una sola mano, grazie a una molla di contatto pretensionata
  • Installazione flessibile di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
  • Facile sblocco e pretensionamento della molla di contatto
  • Piena compatibilità con il sistema di serraggio modulare CLIPLINE complete

Blocchi di distribuzione FIX Sistema FIX-Block per soluzioni flessibili e diverse attività nelle installazioni in edifici

  • Ampia gamma di varianti di blocco
  • Utilizzo nel quadro di distribuzione e sul campo per la ripartizione del potenziale e la connessione di dispositivi
  • Collegamento, ad esempio, di tapparelle elettriche, sistemi di allarme o del collettore dell'impianto di riscaldamento

Blocchi di distribuzione PTVFIX Blocchi di distribuzione specifici per la ripartizione del potenziale piatta con connessione dei conduttori laterale

  • Installazione senza utensili con connessione Push-in
  • Più chiarezza anche in spazi ristretti, ad es. nella scatola di distribuzione
  • Montaggio flessibile su guide DIN, piastre di montaggio o tramite montaggio adesivo