Tecnologia Push-X

La tecnologia Push-X permette la connessione diretta dei conduttori flessibili e rigidi con o senza puntalino.
Tecnologia Push-X
Morsetto componibile XTV 6 con tecnologia Push-X

Tecnologia di connessione Push X con morsetti componibili XTV

Push-X – the new X-perience of wiring Un'innovazione di Phoenix Contact

Un nuovo concetto di connessione dei conduttori senza utensili: Push-X è adatta senza eccezioni a tutti i tipi di conduttori nel cablaggio diretto, senza utensili e senza applicare pressoché alcuna forza. Il cuore di questa nuova tecnologia è una molla di contatto precaricata. Il principio permette la connessione di conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori flessibili più piccoli innescano la connessione. Il conduttore viene collegato senza applicazione di forza, toccando leggermente la superficie di sgancio all'estremità del vano morsetti. Toccandolo, il meccanismo interviene e il conduttore viene collegato in un lampo in modo sicuro. Come per la tecnologia Push-in, i conduttori collegati vengono sganciati premendo il pulsante di azionamento arancione. Contemporaneamente allo sgancio del conduttore, la molla di contatto viene precaricata per un nuovo processo di cablaggio.

Vantaggi della tecnologia Push-X

  • Elevata facilità d'uso grazie alla tecnologia a innesto diretto senza sforzo e senza utensili e ai tempi di installazione ridotti grazie al vano di bloccaggio aperto in fabbrica
  • Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con e senza puntalini: probabilmente la tecnologia di connessione più veloce per i conduttori flessibili
  • Identificazione chiara della connessione dei conduttori grazie all'elemento di azionamento a guida forzata e al suono acustico di scatto quando la molla viene rilasciata
  • Sgancio rapido e semplice dei conduttori e pretensionamento della molla di contatto grazie all'elemento di azionamento a guida forzata
  • Ottimizzato per il cablaggio manuale e automatizzato
Campioni gratuiti
Prova i nostri prodotti Push-X

La tecnologia Push-X non convince solo per il risparmio di energia e di tempo nel cablaggio. Offre inoltre un'affidabilità molto elevata. Lasciati sorprendere dalla camera di connessione aperta in fabbrica e testa i nostri prodotti presso la tua sede.

Ordina i campioni gratuiti
Il corriere consegna il pacco

Morsetti componibili con tecnologia Push-X


Next level per gli eroi di tutti i giorni

Una persona tiene in mano i morsetti componibili XT 2,5

Novità nella gamma dei morsetti componibili

Morsetti componibili XT 4 con tecnologia Push-X
Morsetti componibili con tecnologia Push-X
Morsetti a diodi con tecnologia Push-X
Morsetti componibili con tecnologia Push-X
Morsetti componibili con tecnologia Push-X
Morsetti componibili XT 4 con tecnologia Push-X

I nuovi morsetti passanti XT 4 completano l'innovativa tecnologia Push-X. I nuovi morsetti componibili colmano il divario nell'ambito della sezione nominale. Di conseguenza, i morsetti consentiranno cablaggi da 1,5 a 16 mm². La flessibilità ottenuta con l'XT 4 è particolarmente degna di nota. Fin da subito tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino da 0,34 a 25 mm² possono essere collegati in modo sicuro e senza utensili.

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

I nuovi morsetti a più piani e i morsetti passanti a due piani a più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm² ampliano in modo specifico la gamma di prodotti Push-X. La gamma comprende diversi morsetti a tre piani e morsetti passanti a due piani con otto punti di collegamento. Questo ampliamento consente di risparmiare spazio nel cablaggio del quadro elettrico.

Morsetti a diodi con tecnologia Push-X

Con i nuovi morsetti a diodi Push-X, i diodi di tipo 1N4007 possono essere facilmente integrati nel cablaggio. Insieme alla tecnologia Push-X, il cablaggio diventa efficiente e avviene senza utensili. La gamma di prodotti è composta da varianti passanti e a due piani.

I morsetti a diodi saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2026.

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

I nuovi morsetti a più conduttori e i morsetti passanti a due piani con sezione nominale di 4 mm² amplieranno in modo specifico la gamma di prodotti Push-X nel terzo trimestre del 2026. La gamma comprende morsetti a tre conduttori (-TWIN), morsetti a quattro conduttori (-QUATTRO) e morsetti passanti a due piani (XTTB). I morsetti sono inizialmente disponibili nei colori standard grigio e blu nonché in versione PE. Inoltre, i morsetti passanti a due piani hanno una variante aggiuntiva con ponticellamento integrato dei piani (-PV).

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

I nuovi morsetti sezionatori e portafusibili ampliano notevolmente lo spettro funzionale dei morsetti Push-X. I morsetti con sezionatore a coltello XT 4-MT offrono un sezionatore a coltello integrato, che consente di scollegare i percorsi della corrente in modo rapido e pratico. Oltre all'isolamento del segnale, i morsetti di terra separatori XT 4-TG consentono anche l'uso di vari connettori funzionali, come i connettori per componenti o le spine portafusibili. Gli XT 4-HESI... sono i primi morsetti portafusibili puri con tecnologia Push-X. Consentono la messa in sicurezza senza utensili con fusibili G da 5 x 20 mm. Alla variante standard si aggiungono le varianti con display luminoso (...HESILED, ...HESILA). I morsetti funzionali saranno rilasciati nel quarto trimestre del 2026.

Morsetti componibili della serie XT

I morsetti componibili XT sono i primi morsetti componibili con connessione Push-X frontale. La connessione dei conduttori frontale consente agli utenti un cablaggio chiaro e semplice. I morsetti componibili XT sono disponibili con sezioni nominali di 1,5 mm², 2,5 mm² e 4 mm². La gamma comprende morsetti passanti, a più conduttori e a più piani, nonché morsetti con sezionatore a coltello, morsetti di terra separatori e morsetti a diodi. Poiché i morsetti componibili fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete, i morsetti di terra separatori possono essere equipaggiati di diversi connettori funzionali, come fusibili, componenti elettronici o coltelli sezionatori.

Morsetti componibili della serie XTV

I morsetti componibili XTV sono disponibili nelle sezioni nominali di 6, 10 e 16 mm², il che significa che è possibile cablare senza problemi sezioni del conduttore comprese tra 1,5 e 25 mm². A causa delle grandi sezioni dei conduttori, per i morsetti componibili XTV è stato scelto un collegamento laterale (V = verticale). Lo sfondo è costituito dai raggi di curvatura che si formano durante il cablaggio. Poiché le sezioni dei conduttori più grandi, come ad esempio 16 mm², sono più difficili da piegare, il collegamento laterale facilita il cablaggio. Inoltre, i morsetti componibili XTV completano la gamma di morsetti a molla laterali. Ciò consente a Phoenix Contact di fornire una connessione a molla laterale continua di sezioni del conduttore comprese tra 0,14 (PTV) e 185 mm² (PTPOWER).

Morsetti componibili a innesto XT

Morsetti componibili a innesto XT

Morsetti componibili a innesto XT

I morsetti componibili a innesto della serie XT sono i primi morsetti a innesto con tecnologia Push-X. Questi morsetti hanno almeno una zona a innesto standardizzata su un lato e almeno una connessione Push-X sull'altro lato. La connessione Push-X consente un cablaggio rapido e semplice nel quadro elettrico, mentre il sistema d'innesto COMBI offre agli utenti una flessibilità illimitata nel cablaggio a livello di campo grazie ai connettori COMBI preassemblati. I morsetti possono essere combinati in vari modi con diversi connettori COMBI. Ne sono un esempio i connettori LP 2,5/... con connessione Push-in a leva per un semplice utilizzo con una sola mano o i connettori COMBI con la semplice connessione Push-in PP-H 2,5.... .

Morsetti funzionali con tecnologia Push-X

Grazie all'innovativa tecnologia Push-X, i morsetti funzionali Push-X possono essere cablati quasi senza fatica. I morsetti funzionali comprendono morsetti per convertitori di misura e morsetti con sezionatore a coltello. Oltre ai vantaggi generali della connessione Push-X, i morsetti per convertitori di misura consentono un adattamento personalizzato e poco ingombrante per tutte le applicazioni di misura e protezione grazie all'ampio numero di vani funzionali. I morsetti consentono anche il cortocircuito del trasformatore di corrente anticipato in automatico (vedi video). Oltre ai morsetti per convertitori di misura, la gamma prodotti per morsetti funzionali comprende anche morsetti con sezionatore a coltello. Oltre alla disconnessione dei segnali, i morsetti di disconnessione di base consentono anche la semplice implementazione di vari connettori funzionali, come spine per fusibili e spine porta componenti.

Tutti i vantaggi in dettaglio Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Morsetti componibili XTV con camera di connessione aperta e chiusa
Morsettiere componibili XTV con vari tipi di conduttori
Connessione dei conduttori per un morsetto componibile XTV
Sgancia il conduttore serrato e pretensiona la camera di connessione nella connessione Push-X
Sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete
Morsetti componibili XTV con camera di connessione aperta e chiusa

I prodotti della tecnologia Push-X vengono consegnati di default con la camera di connessione aperta. In combinazione con la ridotta preparazione dei cavi grazie all'eliminazione dei puntalini, questa tecnologia di connessione è una delle più veloci e flessibili sul mercato. Push-X è probabilmente la tecnologia di connessione più veloce per conduttori flessibili grazie all'uso di una sola pinza spelafili. Si riconosce dalla posizione dello spintore se il vano morsetti è rilasciato o bloccato. Questa posizione è considerata un controllo ottico. Quando lo spintore a guida forzata è a livello del morsetto componibile, il vano morsetti è chiuso.

Morsettiere componibili XTV con vari tipi di conduttori

Con Push-X, tutti i tipi di conduttori possono essere facilmente cablati con sgancio rapido. Grazie alla bassa forza richiesta per l'inserimento del conduttore, sia i conduttori rigidi che quelli flessibili possono essere cablati direttamente senza l'uso di puntalini. Grazie al risparmio di tempo associato alla preparazione dei cavi, Push-X permette un cablaggio particolarmente economico.

Connessione dei conduttori per un morsetto componibile XTV

La tecnologia Push-X permette la connessione diretta dei conduttori quasi con il minimo sforzo. Grazie alla struttura intelligente della camera di serraggio, il conduttore può essere inserito senza applicare forza fino a quando la molla di contatto è bloccata. Solo il dispositivo di bloccaggio all'estremità della camera di contatto deve essere azionato per bloccare il conduttore con l'aiuto della molla di contatto. Questo meccanismo di bloccaggio bypassa abilmente la forza di ritenuta della molla di contatto durante l'inserimento del conduttore. Il conduttore è bloccato senza sforzo.

Sgancia il conduttore serrato e pretensiona la camera di connessione nella connessione Push-X

La camera di contatto della tecnologia Push-X può essere aperta e serrata rapidamente e facilmente. Premendo l'elemento spintore arancione si sgancia la molla di contatto. Non appena il pulsante di azionamento ha raggiunto la posizione finale, il fermo della molla a braccio preme di nuovo nella tacca prevista sul pulsante di azionamento. Questo processo blocca lo sgancio della molla di contatto. La molla è ora pretensionata per il nuovo cablaggio.

Sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete

I morsetti XTV con tecnologia Push-X integrata fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Oltre all'opzione di combinazione con gli altri morsetti del sistema, si possono usare anche accessori standard per morsetti. I morsetti XTV colmano inoltre il divario nella gamma di morsetti a molla laterali PTV e PTPOWER. Con questa aggiunta dei morsetti XTV, tutte le sezioni del conduttore tra 0,14 mm² e 185 mm² possono ora essere cablate in modo da risparmiare spazio.

Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X


Next level per gli eroi di tutti i giorni Novità nella gamma prodotti: scopri la tecnologia Push-X con XPC 2,5

Connettori per circuiti stampati XPC 2,5
Connettori per circuiti stampati XPC 2,5

Connettori per circuiti stampati XPC 2,5

I connettori per circuiti stampati XPC 2,5 con la comoda connessione dei conduttori Push-X sono adatti per sezioni del conduttore flessibili e rigide fino a 2,5 mm². Collega i conduttori in modo rapido e con un inserimento quasi senza forza.

Connettori per circuiti stampati XPC 1,5

Connettori per circuiti stampati XPC 1,5

Una nuova tecnologia di connessione diretta, veloce, semplice, accessibile e compatibile: i connettori per circuiti stampati XPC 1,5 con tecnologia Push-X consentono una connessione dei conduttori senza utensili per sezioni fino a 1,5 mm² con un'applicazione di forza ridotta per l'innesto diretto.

Connettori per circuiti stampati della serie XPC

I connettori della serie XPC 1,5 und XPC 2,5 consentono una connessione rapida e sicura dei conduttori. Grazie all'innovativa tecnologia Push-X, i conduttori rigidi e flessibili, con o senza puntalino, vengono collegati direttamente, senza applicazione di forza e senza utensili. Il conduttore spelato viene inserito direttamente nel punto di collegamento aperto e la connessione sicura viene confermata all'utente con un segnale acustico. L'innovativa tecnologia Push-X offre inoltre un'altissima affidabilità e un'elevata facilità d'uso, in quanto alla consegna il vano morsetti è aperto. Grazie a rigorose procedure di test, è stato inoltre garantito che i connettori rimangono pronti all'uso per il collegamento diretto, anche in caso di urti violenti.

Per la serie XPC sono previste varianti per conduttori da 4 mm².

Tutti i vantaggi in dettaglio Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X

Principio di connessione dei connettori per circuiti stampati XPC
Connettore per circuiti stampati XPC 1,5 con diversi tipi di conduttore
Attivazione del punto di collegamento del connettore per circuiti stampati XPC
Sgancio di un conduttore collegato al connettore per circuiti stampati XPC
Compatibilità a innesto dei connettori per circuiti stampati XPC
Principio di connessione dei connettori per circuiti stampati XPC

L'innovativa tecnologia Push-X offre praticità e velocità di installazione. Come una trappola per topi, una molla di contatto nel nuovo connettore per circuiti stampati XPC afferra il conduttore e lo trattiene saldamente. A tal fine, è sufficiente inserirlo direttamente nel vano di bloccaggio. Non appena il conduttore aziona lo sgancio della molla di contatto con uno sforzo quasi nullo, con questa tecnologia di connessione si crea un collegamento a morsetto affidabile a lungo termine.

Connettore per circuiti stampati XPC 1,5 con diversi tipi di conduttore

Il connettore per circuiti stampati XPC riduce al minimo i tempi di installazione. Grazie alla tecnologia Push-X senza utensili, i conduttori rigidi o flessibili, con o senza puntalini, vengono collegati in modo sicuro direttamente con un solo movimento. Non appena il conduttore rilascia il fermo della molla di contatto precaricata nel nuovo vano di bloccaggio, si crea un collegamento a morsetto affidabile a lungo termine. Anche il cablaggio automatizzato può essere realizzato tramite questa tecnologia di connessione.

Attivazione del punto di collegamento del connettore per circuiti stampati XPC

L'ingegnosa tecnologia Push-X, con la molla di contatto precaricata quando pronta per la consegna, crea connessioni sicure di qualità sempre affidabile. Con questa tecnologia di connessione, il feedback sull'avvenuta attivazione della molla di contatto viene fornito tramite segnali acustici e ottici. Oltre al suono di sgancio della molla di contatto, lo stato operativo del connettore può essere letto anche attraverso la posizione ad alto contrasto del tasto di sblocco arancione. In questo modo è possibile monitorare lo stato attuale della tecnologia di connessione.

Sgancio di un conduttore collegato al connettore per circuiti stampati XPC

Con la stessa rapidità e immediatezza con cui il conduttore è stato collegato al connettore XPC, è possibile sganciarlo nuovamente con facilità. Premendo il tasto di sblocco arancione, il conduttore viene rilasciato e la molla di contatto viene contemporaneamente precaricata e bloccata in posizione di sblocco. La tecnologia di connessione è di nuovo pronta all'uso e può essere avviata la connessione successiva.

Compatibilità a innesto dei connettori per circuiti stampati XPC

Il connettore per circuiti stampati XPC è compatibile con la gamma completa COMBICON con passo da 3,5 mm di Phoenix Contact. L'XPC può essere combinato con le versioni di elementi di base orizzontali e verticali esistenti. Sono disponibili per i processi di saldatura a reflow e a onde. In questo modo è possibile passare facilmente da un connettore all'altro con diverse tecnologie di connessione. Di conseguenza, l'XPC può essere utilizzato come una comoda tecnologia di connessione direttamente come alternativa in molti settori di applicazione.

Connettori Push-X in uso presso Jiangcheng Technology

La cinese Jiangcheng Technology è un produttore di stazioni di ricarica che ha equipaggiato i suoi nuovi controllori per la ricarica DC con i connettori Push-X della serie XPC 1,5. Di conseguenza, Jiangcheng Technology consegue un notevole risparmio di tempo nella produzione. Guarda il video per saperne di più sull'applicazione di ricarica e sull'uso dei connettori XPC.

La tecnologia Push-X a confronto con altre tecnologie di connessione

Veloce, più veloce, Push-X: dai un'occhiata alla facilità di cablaggio con la tecnologia Push-X rispetto ad altre tecnologie di connessione. Probabilmente non esiste un modo più rapido per collegare i conduttori flessibili. La tecnologia Push-X è adatta anche per il cablaggio automatico tramite robot industriali.

Connettori per circuiti stampati Push-X nel controllo degli esperti

Il Product Manager Lucas Lässig presenta in un'intervista come funziona la tecnologia Push-X in dettaglio e perché Phoenix Contact ha sviluppato questo connettore. Il connettore Push-X semplifica notevolmente l'installazione: per i lavori sopraelevati, nell'automazione di edifici, in officine meccaniche rumorose o nelle fredde giornate di pioggia negli impianti fotovoltaici.

Ulteriori informazioni e download


Caduta libera durante una prova di caduta libera

Test di caduta libera

Massima affidabilità

La tecnologia Push-X non consente solo un risparmio di energia e di tempo nel cablaggio, ma offre anche un'altissima affidabilità. Questa affidabilità si riferisce non solo al cablaggio, ma anche alle condizioni del vano morsetti prima del cablaggio. Per garantire che i vani morsetti rimangano aperti fino all'applicazione finale, i nostri prodotti sono sottoposti a vari test normativi. Tra cui: test di vibrazione per applicazioni ferroviarie, una simulazione di trasporto e varie simulazioni climatiche. Oltre ai test normativi, abbiamo lanciato una prova Drop Fall. Questo test simula la caduta multipla dei prodotti durante l'installazione.

Morsetti componibili con tecnologia Push-X su una guida DIN

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Qui puoi trovare tutti i download e gli elenchi dei prodotti per i morsetti componibili con tecnologia Push-X.

Connettori per circuiti stampati XPC con tecnologia Push-X

Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X

Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X

Qui puoi trovare tutti i download e gli elenchi prodotti per i connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X.