Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione Push-X La tecnologia Push-X permette la facile connessione dei conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Gli stessi conduttori piccoli e flessibili possono essere bloccati rapidamente e facilmente grazie al vano contatti precaricato.

Camera di connessione di un morsetto componibile XTV

I vantaggi

  • Elevata facilità d'uso grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili né sforzi
  • Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
  • Identificazione chiara della connessione dei conduttori grazie al pulsante di azionamento a guida forzata e al 'clic' acustico durante il cablaggio
  • Riduzione del tempo di installazione grazie a un vano di bloccaggio aperto di fabbrica
  • Sgancio rapido e semplice dei conduttori e precarico della molla di contatto grazie al pulsante di azionamento a guida forzata

La tecnologia Push-X spiegata in modo semplice

Rispetto alla tecnologia di connessione Push-in esistente, Push-X serve senza eccezioni tutti i tipi di conduttori nel cablaggio diretto, senza utensili e senza applicare pressoché alcuna forza. Il cuore di questa nuova tecnologia è una molla di contatto precaricata. Il principio permette la connessione di conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori flessibili più piccoli innescano la connessione. Il conduttore viene collegato senza applicazione di forza, toccando leggermente la superficie di sgancio all'estremità del vano morsetti. Toccandolo, il meccanismo interviene e il conduttore viene collegato in un lampo in modo sicuro. Come per la tecnologia Push-in, i conduttori collegati vengono sganciati azionando il pulsante di azionamento arancione. Contemporaneamente allo sgancio del conduttore, la molla di contatto viene precaricata per un nuovo processo di cablaggio.

Delle persone formano una "X" con le braccia per la connessione Push-X

Tecnologia Push-X

Maggiori informazioni su Push-X

Vuoi maggiori informazioni sui prodotti con tecnologia Push-X? Fai clic sul seguente link per ottenere ulteriori informazioni, panoramiche sui prodotti e campioni gratuiti. Fai clic sul link sottostante e immergiti nel nuovo mondo della tecnologia Push-X.

La tecnologia Push-X a confronto con altre tecnologie di connessione

Veloce, più veloce, Push-X: dai un'occhiata alla facilità di cablaggio con la tecnologia Push-X rispetto ad altre tecnologie di connessione. Probabilmente non esiste un modo più rapido per collegare i conduttori flessibili. La tecnologia Push-X è adatta anche per il cablaggio automatico tramite robot industriali.

La nostra gamma prodotti con tecnologia Push-X


Morsetti componibili XT

I morsetti componibili XT con tecnologia Push-X permettono la facile connessione dei conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori più piccoli e flessibili possono essere bloccati rapidamente e facilmente grazie al vano contatti precaricato. Inserire i conduttori fino all'estremità del vano. Premendo il fermo all'estremità del vano, la molla di contatto viene rilasciata e si sgancia in un lampo. I morsetti componibili XT sono disponibili nella sezione nominale di 2,5 mm².

Connettori per circuiti stampati della serie XPC

I connettori della serie XPC 1,5 und XPC 2,5 consentono una connessione rapida e sicura dei conduttori. Grazie all'innovativa tecnologia Push-X, i conduttori rigidi e flessibili, con o senza puntalino, vengono collegati direttamente, senza applicazione di forza e senza utensili. Il conduttore spelato viene inserito direttamente nel punto di collegamento aperto e la connessione sicura viene confermata all'utente con un segnale acustico. L'innovativa tecnologia Push-X offre inoltre un'altissima affidabilità e un'elevata facilità d'uso, in quanto alla consegna il vano morsetti è aperto. Grazie a rigorose procedure di test, è stato inoltre garantito che i connettori rimangono pronti all'uso per il collegamento diretto, anche in caso di urti violenti.

Per la serie XPC sono previste varianti per conduttori da 4 mm².

La nostra gamma prodotti con connessione Push-X laterale


Morsetti componibili XTV

La tecnologia Push-X laterale è solo una modifica della connessione frontale. Le tecnologie funzionano come nella connessione frontale. Il motivo principale di questo adattamento è la riduzione dei raggi di curvatura durante il cablaggio, poiché i morsetti componibili XTV vengono utilizzati principalmente per conduttori più grandi a partire da 4 a 25 mm². I morsetti componibili XTV, insieme ai morsetti componibili PTV e PTPOWER, consentono il cablaggio di tutte le sezioni con connessione a molla laterale.

Anche questo potrebbe interessarti


Delle persone formano una "X" con le braccia per la connessione Push-X

Tecnologia Push-X

Tecnologia Push-X

Un nuovo concetto di connessione dei conduttori senza utensili: Push-X è adatta senza eccezioni a tutti i tipi di conduttori nel cablaggio diretto, senza utensili e senza applicare pressoché alcuna forza. Desideri ricevere maggiori informazioni? Per ulteriori informazioni sulla tecnologia e sui prodotti associati, fare clic sul seguente link. Inoltre potrai anche ordinare campioni gratuiti di prodotti direttamente a casa tua. Ti basterà fare clic sul link sottostante per immergerti nel nuovo mondo della tecnologia Push-X.