Costruzione rapida e semplificata dei quadri elettrici

Prodotti tecnologicamente all'avanguardia

Grazie all'ampia e coordinata gamma di prodotti della serie COMPLETE line, è possibile costruire i quadri elettrici in modo semplice e veloce. I prodotti COMPLETE line sono particolarmente facili da installare grazie al loro design e all'impugnatura uniforme, consentendoti di ridurre i costi di trasporto, messa in funzione e manutenzione. Tutti i prodotti COMPLETE line sono dotati della tecnologia di connessione Push-in per cablare intere applicazioni in modo rapido e senza utensili.

I vantaggi

  • Uso semplificato e un aspetto che soddisfa i più elevati standard grazie a funzioni e progettazione coerenti
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Il quadro elettrico completo proveniente da un unico fornitore con i prodotti tecnologicamente all'avanguardia della gamma COMPLETE line