Soluzioni di sistema per processi di produzione ottimizzati

Sistemi scalabili per la massima efficienza

Progetta la produzione di quadri elettrici nel modo più efficiente possibile, dal materiale di installazione fino al sistema di assistenza operatore.

Scopri di più sulle diverse possibilità di ottimizzare la produzione secondo le tue esigenze nel nostro opuscolo "clipx WIRE assist".

Scarica ora
Preparazione dei cavi con clipx WIRE assist

Produzione efficiente

La costruzione di quadri elettrici è caratterizzata da un'elevata percentuale di costi di processo. Questa condizione rappresenta il punto di partenza ideale per migliorare la convenienza nella produzione di macchine e impianti. COMPLETE line ti offre soluzioni innovative, scalabili per la configurazione efficiente dei tuoi processi di produzione.

Lavorare con il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

Sistema di assistenza operatore WIRE assist

Sistemi di assistenza per gli operatori

Il sistema di assistenza clipx WIRE assist consente una preparazione efficiente dei cavi. Il sistema supportato dal software guida l'utente attraverso il processo di preparazione semiautomatica dei cavi, controlla le relative macchine utensili automatiche e i sistemi di stampa e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati CAE.

Funzionamento della macchina utensile automatica CUTFOX 10

Macchina utensile automatica CUTFOX 10

Macchine utensili automatiche

Lavora in modo vantaggioso: automatizza le diverse fasi di lavoro con le innovative macchine utensili automatiche di Phoenix Contact. Non importa se si tratti di taglio, isolamento o crimpatura: i dispositivi efficienti ti permettono in ogni fase parziale della preparazione dei cavi un evidente incremento dell'efficienza.

Il tecnico usa un utensile manuale davanti al quadro elettrico

Vasta gamma di utensili

Utensile manuale

Taglio, isolamento, crimpatura, avvitamento e misurazione: un utensile di alta qualità ed ergonomico facilita non solo l'esecuzione di queste applicazioni, ma garantisce anche risultati costantemente precisi. Da' uno sguardo agli utensili di lavorazione e misurazione della nostra gamma di prodotti TOOL fox.

Un dipendente di fronte alla gamma MARKING system

Gamma versatile MARKING system

Sistemi di siglatura

La siglatura dei cablaggi e componenti è una delle fasi di processo più dispendiose nella costruzione di quadri elettrici. Le soluzioni di siglatura ed etichettatura industriale di MARKING system semplificano il tuo lavoro quotidiano. L'offerta di sistemi completamente integrati, composta da software per la progettazione e la siglatura professionali, innovativi sistemi di stampa e materiali di siglatura per tutti i campi di applicazione, ti offre soluzioni intuitive e facili da utilizzare, dalla progettazione all'etichettatura finale.

Il dipendente appone le siglature di installazione e montaggio nel quadro elettrico

Materiale per l'installazione e il montaggio

Materiale per l'installazione e il montaggio

Talvolta i dettagli fanno una grande differenza. Costruisci il tuo quadro elettrico in modo efficiente con il materiale per l'installazione e il montaggio della gamma COMPLETE line. Gli accessori standardizzati per la siglatura, il ponticellamento e il controllo riducono il numero di pezzi necessari, in modo da poter trarre vantaggio dalla massima riutilizzabilità. Dalla canalina portacavi fino al passaparete ti offriamo tutto ciò che occorre per una produzione efficiente del quadro elettrico.

Sequenze di processo nella costruzione di quadri elettrici

Sequenze di processo nella costruzione di quadri elettrici

Costruzione efficiente di quadri elettrici

La continua ottimizzazione di tutte le fasi di processo nel quadro elettrico è necessaria per poter superare le sfide attuali come tempi di consegna abbreviati, crescente pressione della concorrenza e produzione personalizzata. Oltre alle soluzioni giuste, la chiave del successo è un'analisi a 360° e un collegamento in rete di tutti i processi. COMPLETE line ti offre progetti completi con i quali puoi sfruttare il tuo potenziale lungo l'intera catena di fornitura del valore.