Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per il settore energetico

La trasmissione e distribuzione dell'energia affidabile sta diventando sempre più importante a causa del crescente bisogno di elettrificazione in tutti i settori della nostra vita. La gamma di prodotti COMPLETE line offre prodotti sistemici per applicazioni energetiche.

I vantaggi

  • Uso semplificato ed estetica di alta qualità grazie a funzioni e progettazione coerenti
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Il quadro elettrico completo proveniente da un unico fornitore con i prodotti tecnologicamente all'avanguardia della gamma COMPLETE line
Interaktive Image Map: esempio di un quadro elettrico per un quadro di comando a media tensione
Energy Automation
Come Industrial Automation, anche il termine Energy Automation comprende soluzioni intelligenti per il funzionamento efficiente delle reti elettriche e soddisfa gli elevati requisiti di disponibilità, EMC e sicurezza IT. A tal fine, Phoenix Contact offre sistemi efficienti per il telecontrollo modulare e la tecnologia di controllo.
Per saperne di più
Energy Automation
Comunicazione sicura
Il settore energetico fa parte delle infrastrutture critiche. Pertanto, una rete di comunicazione potente e sicura è essenziale per il funzionamento affidabile di un sistema energetico. Dalla produzione al trasporto e alla distribuzione, fino al consumo di elettricità, le esigenze più elevate riguardano la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza. Phoenix Contact offre i prodotti necessari per raggiungere questo obiettivo.
Per saperne di più
Comunicazione sicura
Alimentazione di tensione ausiliaria affidabile
L'alimentazione di tensione ausiliaria in una centrale elettrica o in una sottostazione elettrica è la potenza elettrica necessaria per alimentare tutti i dispositivi elettrici o elettronici in questi impianti ed è essenziale per il loro funzionamento. Per garantire un'alimentazione di energia continua in questo ambiente, anche in caso di guasto di un dispositivo, tale alimentazione di tensione è di solito impostata in modo ridondante.
Per saperne di più
Alimentazione di tensione ausiliaria affidabile
Collegamento
Nel quadro elettrico o sul campo, il settore dell'energia pone, giustamente, esigenze elevate alla tecnologia di connessione. Deve essere sicura, di lunga durata e facile da usare. Le tecnologie di connessione di Phoenix Contact soddisfano questi requisiti, dalla connessione a vite al contatto a perforazione di isolante, fino alla connessione Push-in.
Per saperne di più
Collegamento