Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Comunicazione sicura in applicazioni energetiche

Con i prodotti del sistema COMPLETE line, puoi implementare un'infrastruttura di comunicazione potente e sicura all'interno della tua applicazione energetica. I router di sicurezza proteggono le tue soluzioni di automazione da attacchi esterni. I componenti dell'infrastruttura Ethernet garantiscono una comunicazione affidabile.

Realizzazione di soluzioni per una comunicazione sicura in applicazioni energetiche

Realizzazione di soluzioni per una comunicazione sicura in applicazioni energetiche
Comunicazione mobile
Collega la tua applicazione alla sala di controllo centrale per beneficiare dell'accesso anche da remoto. Qualora la comunicazione a cablaggio fisso non dovesse essere disponibile per questo scopo, è consigliabile optare per la comunicazione mobile wireless con TC ROUTER.
Per saperne di più
Comunicazione mobile
Protezione contro la sovratensione
Oltre a una comunicazione sicura, la protezione della rete di comunicazione dai danni fisici causati da sovratensioni fornisce ulteriore sicurezza. Gli scaricatori di sovratensione DT-LAN prevengono i danni ai tuoi dispositivi Ethernet.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione
Comunicazione DSL
Tramite connessioni a cablaggio fisso o basate su fibra ottica, puoi raggiungere la sala di controllo in modo affidabile, anche se è distante. Il modem TC Extender garantisce una connessione sicura e diretta via DSL.
Per saperne di più
Comunicazione DSL
Comunicazione sicura
L'uso di Internet nel settore dell'energia richiede una protezione speciale contro gli hacker e gli invasori esterni. I router di sicurezza mGuard forniscono la tecnologia VPN e firewall necessaria per proteggere la rete locale dalle minacce provenienti da Internet e per garantire una comunicazione sicura.
Per saperne di più
Comunicazione sicura
Switch
Gli switch costituiscono il punto di connessione centrale a tutti i dispositivi Energy Automation per una comunicazione affidabile all'interno dell'applicazione locale. Gli Switch Managed sono particolarmente adatti ai requisiti di queste applicazioni. Soddisfano anche le specifiche della norma IEC 61850, sempre più richieste.
Per saperne di più
Switch
Infrastruttura di comunicazione
Per l'integrazione di ulteriori dispositivi nella rete di comunicazione locale, Phoenix Contact offre media converter versatili, cavi patch e scatole di giunzione come parte della soluzione completa per ogni applicazione.
Per saperne di più
Infrastruttura di comunicazione

Intervista: Comunicazione sicura in applicazioni energetiche

Intervista: Comunicazione sicura in applicazioni energetiche
Comunicazione sicura in applicazioni energetiche YouTube