Alimentazione di tensione ausiliaria affidabile
Con i prodotti del sistema COMPLETE line, puoi realizzare un'alimentazione di tensione ausiliaria affidabile per la tua applicazione energetica, evitando guasti imprevisti all'impianto.
Struttura di un sistema di alimentazione di tensione ausiliaria affidabile per reti elettriche
Un'alimentazione di tensione ausiliaria affidabile e stabile è il prerequisito fondamentale per un funzionamento senza interruzioni della sottostazione elettrica. Una potente protezione contro la sovratensione supporta questo obiettivo deviando in modo sicuro le sovratensioni transitorie. Nel quadro elettrico, soluzioni innovative per la ripartizione del potenziale AC o DC riducono lo spazio necessario e il tempo di installazione. In caso di necessità, soluzioni ridondanti o batterie completano gli alimentatori DC, garantendo l'alimentazione a 24 V anche in situazioni critiche. In caso di cortocircuito, gli interruttori di protezione utilizzati in base alla funzione riducono gli effetti negativi sull'intero sistema.