Tecnologia di connessione in applicazioni energetiche

Con i prodotti del sistema COMPLETE line potrai creare connessioni affidabili per ogni utilizzo della tua applicazione energetica. Le diverse funzioni all'interno di un quadro elettrico pongono sfide specifiche alla tecnologia di connessione, dalla distribuzione di energia alla ripartizione del potenziale passando per le fasi di test.

Soluzioni per la tecnologia di connessione in applicazioni energetiche

Image Map interattiva: Soluzioni per la tecnologia di connessione in applicazioni energetiche
Morsetti sezionatori per convertitori di misura
I morsetti sezionatori per convertitori di misura sono interfacce semplici e sicure. Gli accessori del sistema a innesto CLIPLINE complete per il controllo e il cortocircuito dei trasformatori di corrente e della ripartizione del potenziale possono essere posizionati all'interno delle morsettiere a seconda dell'applicazione.
Maggiori informazioni
Morsetti sezionatori per convertitori di misura
Sistema di prova a innesto
Il sistema di prova a innesto FAME offre ulteriore sicurezza e praticità. Con l'aumento del numero di punti di collegamento dalla media all'alta tensione, l'uso di FAME porta sempre più vantaggi in materia di efficienza e sicurezza.
Maggiori informazioni
Sistema di prova a innesto
Ripartizione del potenziale
Grazie alla loro compattezza, i morsetti di ripartizione del potenziale PTRV… realizzano ripartizioni del potenziale con un massimo di 32 connessioni in uno spazio particolarmente ridotto e possono essere ampliati a blocchi di ripartizione del potenziale tramite ponticelli a innesto assemblabili. Grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, l'installazione è particolarmente rapida e pratica.
Maggiori informazioni
Ripartizione del potenziale
Linea ad anello
I morsetti componibili a innesto consentono di accorciare e semplificare notevolmente i processi di produzione e di messa in servizio. Ricorrendo a fasci di cavi preconfezionati, con queste soluzioni è possibile sfruttare pienamente il potenziale nascosto per un'automazione vantaggiosa nella costruzione di quadri elettrici.
Maggiori informazioni
Linea ad anello
Connettori di ripartizione
Con i morsetti a quattro piani PT 2,5-4L puoi ripartire i segnali nei tuoi controllori e nei vari componenti dell'impianto in uno spazio ridotto. Grazie alle varie possibilità di ponticellamento nella morsettiera e alle possibilità di ripartizione nei connettori a 4 poli assemblabili a piacere, con questo sistema di morsetti è possibile realizzare ripartitori di segnale tridimensionali estremamente compatti.
Maggiori informazioni
Connettori di ripartizione
Connessione sensore/attuatore
I morsetti passanti si distinguono per i loro due punti di collegamento e una struttura compatta. Riceverai morsetti di terra a profilo identico adatti ai morsetti passanti. Tutti i morsetti componibili possono essere ponticellati facilmente fra loro sia con morsetti a più conduttori sia con morsetti funzionali.
Maggiori informazioni
Connessione sensore/attuatore
Sezionatore e sezionatore a coltello
Ambiti di applicazione diversi richiedono morsetti con elementi di separazione diversi. Phoenix Contact ti offre morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello con una portata di corrente fino a 31 A e una tensione nominale massima di 1.000 V.
Maggiori informazioni
Sezionatore e sezionatore a coltello
Connessioni a crimpare per il cablaggio automatizzato
I morsetti componibili a innesto consentono di accorciare e semplificare notevolmente i processi di produzione e di messa in servizio. Ricorrendo a fasci di cavi preconfezionati, con queste soluzioni è possibile sfruttare pienamente il potenziale nascosto per un'automazione vantaggiosa nella costruzione di quadri elettrici.
Maggiori informazioni
Connessioni a crimpare per il cablaggio automatizzato
Connettori industriali per interruttori
I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione di energia sicura anche in condizioni critiche. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.
Maggiori informazioni
Connettori industriali per interruttori

Intervista: Tecnologia di connessione per applicazioni energetiche

Intervista: Tecnologia di connessione per applicazioni energetiche
Intervista: Tecnologia di connessione per applicazioni energetiche YouTube