Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per edifici funzionali

Per il collegamento in rete intelligente del tuo smart building, dal livello di campo all'automazione di edifici fino alla gestione e al funzionamento dell'edificio, sono necessarie soluzioni di prodotto coordinate. COMPLETE line offre sistemi completi per l'automazione.

I vantaggi

  • Soluzioni complete per quadri elettrici nell'automazione di edifici
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Uso semplificato e un aspetto che soddisfa i più elevati standard grazie a funzioni e progettazione coerenti

Struttura di un quadro elettrico per l'automazione di edifici

Image Map interattiva: Struttura di un quadro elettrico per l'automazione di edifici
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico.
Maggiori informazioni
Collegamento
Comunicazione sicura
Il funzionamento efficiente e a prova di futuro degli edifici richiede una rete olistica e intelligente. COMPLETE line offre soluzioni per la comunicazione sicura per edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura
Alimentazione, protezione e monitoraggio
La gestione degli edifici funzionali deve essere alimentata in modo affidabile, protetta dai danni e monitorata in termini di fabbisogno energetico. COMPLETE line offre soluzioni sistematiche per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio dell'energia negli edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Alimentazione, protezione e monitoraggio
Comando e attivazione
La gestione degli edifici funzionali deve comandare in modo centralizzato diverse applicazioni, come la IT-Security, l'automazione degli ambienti, l'HVAC o i sistemi di fornitura. Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics e i componenti associati, COMPLETE line offre una piattaforma per il comando e l'attivazione di tutte le applicazioni.
Maggiori informazioni
Comando e attivazione
Dare forma al cambiamento digitale insieme
Intelligente, digitale, lungimirante

Affinché gli edifici siano gestiti in modo efficiente e a prova di futuro, è necessaria una rete olistica e intelligente. Nel nostro e-paper ti mostriamo come ottenere esattamente questo risultato attraverso la digitalizzazione dell'automazione di edifici.

Guarda subito l'e-paper
E-paper Smart Building