Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Comunicazione sicura negli edifici funzionali

Il collegamento in rete affidabile di tutte le utenze è essenziale per l'automazione e la digitalizzazione degli edifici funzionali. La gamma completa della linea COMPLETE line per la tecnologia di comunicazione consente l'automazione intelligente di edifici.

Image-Map interattiva: Installazione dell'infrastruttura di comunicazione sicura nell'edificio funzionale
Comunicazione sicura
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti via cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (router 3G/UMTS/4G/LTE) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura
Comunicazione via cavo
Con gli Extender Ethernet è possibile collegare le reti Ethernet su lunghe distanze a costi ridotti. Sono consentite applicazioni GBit e portate fino a 20 km.
Maggiori informazioni
Comunicazione via cavo
Comunicazione wireless
I router radiomobili TC ROUTER di Phoenix Contact consentono robuste connessioni dati tramite reti di telefonia mobile 4G. In questo modo disporrai di una connessione mobile a banda larga per il collegamento in rete di siti, anche laddove non è disponibile nessun collegamento Internet via cavo.
Maggiori informazioni
Comunicazione wireless
Comunicazione sicura
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti via cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (router 3G/UMTS/4G/LTE) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura
Sala di comando
Le nostre interfacce uomo-macchina (HMI) e i nostri PC industriali (IPC) consentono un comando e una supervisione efficienti degli stati dell'impianto. Approfitta della massima scalabilità per il concetto di comando della tua soluzione di automazione.
Maggiori informazioni
Sala di comando
Infrastruttura Ethernet OT
La nostra gamma di Industrial Ethernet Switch comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN.
Maggiori informazioni
Infrastruttura Ethernet OT
Communication Switch
La nostra gamma di Industrial Ethernet Switch comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN.
Maggiori informazioni
Communication Switch
Alimentazione, protezione e monitoraggio
La gestione degli edifici funzionali deve essere alimentata in modo affidabile, protetta dai danni e monitorata in termini di fabbisogno energetico. COMPLETE line offre soluzioni sistematiche per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio dell'energia negli edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Alimentazione, protezione e monitoraggio
Comando e attivazione
La gestione degli edifici funzionali deve comandare in modo centralizzato diverse applicazioni, come la IT-Security, l'automazione degli ambienti, l'HVAC o i sistemi di fornitura. Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics e i componenti associati, COMPLETE line offre una piattaforma per il comando e l'attivazione di tutte le applicazioni.
Maggiori informazioni
Comando e attivazione

Comunicazione sicura negli edifici funzionali

Gli switch e OT Ethernet integrano nella comunicazione un'ampia gamma di dispositivi e sistemi.

Cablata con fibra di vetro, Ethernet, conduttori in rame BUS, SPE, wireless tramite WLAN o LTE/5G, COMPLETE line offre diverse soluzioni per la comunicazione nell'edificio.

Comunicazione sicura con gli standard del settore grazie a mGuard.

I dispositivi di controllo forniscono agli utenti informazioni in loco e la possibilità di impostare individualmente un'ampia gamma di funzioni del locale.

Sistema di gestione degli edifici Emalytics
Building Intelligence - Insieme per la trasformazione digitale

Il sistema di gestione degli edifici Emalytics consente il collegamento semplice di dispositivi da campo o sistemi con interfaccia seriale o Ethernet. L'elemento centrale di Emalytics è il framework basato su IoT, in cui i dati di tutti gli apparecchi sono normalizzati in un formato uniforme.

Sistema di gestione degli edifici Emalytics
Sistema di gestione degli edifici Emalytics su uno smartphone