Licenza di supervisore Emalytics per l'integrazione di 250 punti dati (licenza di manutenzione separata necessaria)
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Licenza di supervisore Emalytics per l'integrazione di 500 punti dati (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-250
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-500
Licenza di supervisore Emalytics con connettività a un controllore Emalytics (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza di supervisore Emalytics senza connettività a controllori Emalytics (licenza di manutenzione separata necessaria)
Aggiornamento della licenza di supervisore Emalytics per la connettività ad un controllore Emalytics aggiuntivo (è possibile acquistare più licenze di aggiornamento per integrare più di un controllore aggiuntivo).
Licenza di supervisore Emalytics per l'integrazione di 100 punti dati (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-100
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza Emalytics Supervisor SUP-0