Sistema di gestione degli edifici con controllore Building IoT

Sistema di gestione degli edifici

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589546
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
1589546

Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 25000 punti dati Niagara a un numero illimitato di punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.

Go to Product Detail Page for item 1589547
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
1589547

Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 5000 punti dati Niagara a un numero illimitato di punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.

Sistema di gestione degli edifici Emalytics basato su IoT in uso

Sistema di gestione degli edifici Emalytics in uso

I vantaggi

  • Un quadro per l'automazione, il monitoraggio, l'acquisizione dei dati e la connettività sicura di sistemi, impianti e componenti
  • Aumento dell'efficienza operativa grazie alla garanzia di un funzionamento dell'edificio senza problemi
  • Protezione dell'investimento: può essere aggiornato e migliorato in qualsiasi momento grazie alla tecnologia orientata al futuro

La soluzione Emalytics – Progettazione semplificata per tutte le applicazioni edilizie

Emalytics può essere costruito con gli elementi Controllore, Automation, View e Cloud. Con il controllore Emalytics come hardware e Automation come software realizzi l'integrazione e la progettazione di tutti i dati, i processi e le applicazioni dell'edificio. La visualizzazione, il funzionamento, la reportistica e l'analisi di questi dati sono implementati con Emalytics View. Il cloud fornisce un ambiente globale per l'analisi dei dati basata sull'AI e la gestione dell'energia per l'intero progetto.

Emalytics Framework in sintesi

Image Map interattiva: Panoramica di Emalytics Framework
Visualizzare, creare report, analizzare
Con Emalytics View puoi visualizzare tutti i dati raccolti nel tuo edificio e mappare interi edifici e planimetrie nella tua applicazione. Crea dashboard personalizzati per visualizzare, analizzare e confrontare i tuoi dati.
Maggiori informazioni su Emalytics View
Visualizzare, creare report, analizzare
Analisi dei dati basata sull'AI
Con Emalytics Cloud realizzi il monitoraggio dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, degli impianti legati all'energia e delle reti energetiche, come le reti di teleriscaldamento e raffreddamento con l'aiuto di componenti gemelli digitali.
Maggiori informazioni su Emalytics Cloud
Analisi dei dati basata sull'AI
Integrazione e tecnologia
Con il framework basato su IoT Emalytics Automation, colleghi senza soluzione di continuità tutti gli impianti tra loro e standardizzi i loro dati in un formato uniforme. Questo significa che i dati sono sempre disponibili nella stessa struttura, indipendentemente dalla fonte o dal protocollo o dal sistema di bus usato per trasmetterli.
Maggiori informazioni su Emalytics Automation
Integrazione e tecnologia
Integrazione di servizi di terze parti
Il controllore di processo è collegato in rete a tutti i livelli fino all'integrazione di servizi di terzi (Third Party Services), come la mobilità elettrica o il fotovoltaico.
Integrazione di servizi di terze parti
Controllore Building IoT ILC 2050 BI

Controllore Building IoT ILC 2050 BI

Controllore Emalytics Comunicazione fisica

L'elemento centrale del sistema di gestione degli edifici è il controllore Building IoT ILC 2050 BI. Insieme alla gamma completa di moduli abbinati, il controllore funge da elemento di connessione tra i protocolli bus comuni a livello di campo e il mondo dell'IoT aperto, aprendo alla gestione degli edifici tutte le possibilità dei moderni sistemi IT.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrazione e tecnologia

Emalytics Automation è il framework basato su IoT, in cui i dati di tutti gli impianti sono normalizzati in un formato uniforme. I punti dati acquisiti vengono definiti una sola volta e sono quindi disponibili per l'intero sistema. Il punto dati diventa un oggetto di informazione dati accessibile in tutta la rete, sia nel controllore che nel server per la visualizzazione o su altri dispositivi. In questo modo tutti i dati sono sempre disponibili nella stessa struttura.

Visualizzazione di edifici con Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualizzare, creare report e analizzare

Il framework di visualizzazione Emalytics View basato su browser ti offre una cassetta utensili completa per la creazione di una visualizzazione personalizzata dell'edificio. Crea il tuo dashboard personalizzato per la visualizzazione, la valutazione e il confronto dei dati dei singoli impianti o degli immobili distribuiti. Inoltre, sono a tua disposizione biblioteche pronte per l'uso, alle quali puoi accedere all'interno del framework. L'impiego di tecnologie web standard garantisce un sistema di comando liberamente selezionabile.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Analisi dei dati basata sull'AI e gestione dell'energia

Con l'approccio intelligente Plug & Play della piattaforma, creiamo le condizioni ottimali per edifici sostenibili, trasparenti ed efficienti in breve tempo.

Collettore
La piattaforma cloud fornisce la connettività di tutti i dati in un cloud così come la sua fornitura e il monitoraggio costante.
Analyzer
La funzione di analisi dei dati offre un'ottimizzazione operativa completamente digitalizzata dei tuoi edifici o immobili con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'add-on è un utensile supportato dall'AI per il monitoraggio automatico e continuo, l'analisi basata sui dati e la valutazione delle operazioni complesse dell'edificio.
Control
Lo strumento offre un'ottimizzazione operativa automatica dal cloud. I moderni algoritmi e l'intelligenza artificiale assicurano un funzionamento sostenibile ed economico del sistema e una perfetta atmosfera di benessere per gli utenti.

Emalytics offre

Sistema di gestione degli edifici Emalytics basato su IoT
Integrazione dei sistemi nella tecnologia degli edifici
Impianti in rete con Emalytics
Sistema di gestione degli edifici Emalytics basato su IoT

Integrazione illimitata
I collegamenti esterni tramite protocolli comuni come KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL ecc. sono mappati nel sistema Emalytics. Più di 300 driver sono anche a disposizione dell'utente per il collegamento di quasi tutti gli impianti.

Modello di licenze Pay-per-use scalabile
È necessario acquistare solo il punto dati accoppiato, sia fisico che comunicativo. L'ulteriore elaborazione dei dati nel quadro è così disponibile.

Integrazione dei sistemi nella tecnologia degli edifici

Programmare senza compilare
Puoi riprogrammare i controllori IoT Emalytics online durante l'esercizio. L'applicazione modificata è immediatamente visibile nell'applicazione, senza interruzioni operative. In alternativa, puoi sviluppare applicazioni offline che vengono prima testate e poi attivate online sui relativi controllori IoT, come di consueto.

Ambiente di programmazione per l'avvio di IEC
Per un rapido avvio dei convertitori IEC-61131 (PLC), oltre all'interfaccia di programmazione orientata allo standard IEC, sono disponibili anche ampie gamme (librerie) in CFC/FUP.

Java per programmatori di linguaggio elevato
Java è anche disponibile come linguaggio evoluto all'interno delle interfacce. Questo rende lo sviluppo all'interno di Emalytics immediatamente possibile senza adattatori o interfacce aggiuntive.

Impianti in rete con Emalytics

Raggiungere l'intero progetto con un'unica interfaccia
A differenza dei sistemi di automazione convenzionali, che sono interconnessi in una rete da singoli controllori con l'aiuto di sistemi di bus di campo, Emalytics funge da framework su tutti i dispositivi IoT. Ciò significa che tutti i punti dati, sia fisici che comunicativi, possono essere messi automaticamente a disposizione di tutti gli utenti del framework senza ulteriori programmazioni o gateway.

Strumento di progettazione disponibile in versione a 64 bit
L'intera area di memoria di un PC o di un laptop, e quindi l'hardware disponibile, viene interamente utilizzata. Opzionalmente, è disponibile una versione da 32 bit.

L'aggiornamento del firmware può essere organizzato a livello centrale
ILC 2050 BI segue chiaramente le regole degli standard IT non solo in materia di comunicazione esclusiva ai servizi cloud, ma anche tenendo conto di standard di sicurezza informatica come TLS1.2 e per quanto riguarda un sistema moderno per l'upgrade (patch) o gli aggiornamenti del firmware, che possono essere organizzati e implementati a livello centrale.

Gamma di prodotti olistica per l'automazione di edifici

Controllore Building IoT nel quadro elettrico
Moduli DALI per l'automazione di edifici
Elettricista al quadro elettrico
Controllore Building IoT nel quadro elettrico

Il concetto modulare del nostro controllore Building IoT ti permette di scegliere esattamente il numero di I/O richiesti nel tuo progetto. Man mano che il progetto cresce, si possono aggiungere altri moduli. I moduli sono disponibili per tutte le interfacce rilevanti per l'edificio, comprese quelle digitali e analogiche, DALI, conteggio degli impulsi, M-Bus, MP bus, interfacce seriali e molte altre. Scopri la nostra gamma per una perfetta integrazione nella tua stazione inline.

Vai ai moduli I/O
Moduli DALI per l'automazione di edifici

La luce svolge un ruolo importante nella nostra vita e influenza il nostro umore, la concentrazione e l'efficienza. Un ambiente illuminato in modo ottimale contribuisce a un migliore apprendimento e a un'atmosfera di lavoro positiva. Allo stesso tempo, l'illuminazione è uno dei maggiori fattori di costo in un edificio. Il controllo olistico dell'illuminazione permette di ottimizzare il comfort dell'utente e l'alta efficienza energetica. Offriamo una soluzione conveniente per l'uso di DALI come parte della soluzione Emalytics per l'automazione di edifici.

Ora ai moduli DALI
Elettricista al quadro elettrico

Con team collegati in rete a livello globale e cooperazioni nel settore, siamo il tuo partner affidabile per la tecnologia di edifici e installazione. Come motore della digitalizzazione, sviluppiamo sempre i nostri prodotti e le nostre soluzioni secondo l'ultimo stato dell'arte: innovativi, durevoli e orientati al futuro. Scopri la nostra ampia gamma di prodotti per la tua attività personale.

Maggiori informazioni sull'installazione di impianti elettrici e sull'elettronica
Ulteriori informazioni
Implementa con noi la gestione degli edifici basata sull'IoT

Scopri di più sul nostro sistema di gestione degli edifici e sulla nostra ampia gamma di prodotti per la tua attività.

Ottieni una consulenza non vincolante ora
Un'impiegata al telefono