Controllo e attivazione negli edifici funzionali

Con il nostro sistema di gestione degli edifici offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Nell'ambito del programma COMPLETE line, Emalytics offre un framework basato su IoT per il controllo, la valutazione e l'elaborazione dei dati di tutte le sottosezioni in base alle esigenze.

Image Map interattiva: Controllo e attivazione negli edifici funzionali
Sala di comando
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio.
Maggiori informazioni
Sala di comando
Controllore
L'elemento centrale del sistema di gestione degli edifici è il controllore Building IoT ILC 2050 BI. Insieme alla gamma completa di moduli abbinati, il controllore funge da elemento di connessione tra i protocolli bus comuni a livello di campo e il mondo aperto dell'IoT.
Maggiori informazioni
Controllore
I/O
Automatizza in modo facile ed economico le applicazioni con il sistema Inline per il quadro elettrico, composto da PLC, accoppiatori bus e I/O.
Maggiori informazioni
I/O
Adattamento di segnale
Gli isolatori galvanici MINI Analog Pro da 6 mm con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Maggiori informazioni
Adattamento di segnale
Relè
I relè statici, noti anche come relè a stato solido, garantiscono operazioni di commutazione affidabili nell'automazione dell'impianto. Affidati alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo.
Maggiori informazioni
Relè
Gestione del motore
I motorstarter commutano e invertono i motori in modo rapido e affidabile. Phoenix Contact offre motorstarter per la commutazione e l'inversione di motori asincroni e motori a corrente continua.
Maggiori informazioni
Gestione del motore
Comunicazione sicura
Il funzionamento efficiente e a prova di futuro degli edifici richiede una rete olistica e intelligente. COMPLETE line offre soluzioni per la comunicazione sicura per edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics è possibile programmare tutte le applicazioni, come IT Security, l'automazione degli ambienti, l'HVAC o i concetti di fornitura, da un'unica postazione centrale. Tutto questo mentre il funzionamento è in corso, senza restrizioni.

Automatizza efficacemente il tuo edificio con il controllore Building IoT ILC 2050 BI. L'estensione con componenti I/O adatti garantisce la costruzione semplice di una stazione di automazione modulare per quasi tutte le attività nel campo dell'infrastruttura degli edifici.

Gli isolatori galvanici e i convertitori garantiscono una trasmissione del segnale priva di interferenze nella tecnica di misura, controllo e regolazione.

I relè sono interruttori a comando elettrico che svolgono molte funzioni nell'automazione.

I motorstarter commutano e invertono i motori in modo rapido, affidabile e senza usura. Phoenix Contact offre motorstarter per la commutazione e l'inversione di motori asincroni e motori a corrente continua.

Dare forma al cambiamento digitale insieme
Intelligente, digitale, lungimirante

Affinché gli edifici siano gestiti in modo efficiente e a prova di futuro, è necessaria una rete olistica e intelligente. Nel nostro e-paper ti mostriamo come ottenere esattamente questo risultato attraverso la digitalizzazione dell'automazione di edifici.

Guarda subito l'e-paper
E-paper Smart Building