Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione di Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme allo standard IEC 61131-3 ed è disponibile gratuitamente nella sezione Download. È possibile espanderne le funzionalità mediante funzioni aggiuntive a pagamento. Per eseguire tale operazione, aprire il configuratore di licenza tramite il pulsante "Configurazione".
Software di programmazione PLC
Approfittate del nostro software di programmazione PLC, potente e facile da usare, per organizzare in modo efficiente i vostri processi di automazione. Dai driver OPC alle piattaforme software flessibili per attività di engineering complete – con noi troverete la soluzione ideale.Con la tecnologia PLCnext, vi offriamo una piattaforma a prova di futuro che consente una perfetta integrazione e la massima flessibilità per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi.
CmDongle per la memorizzazione di licenze per diversi prodotti software
Software Add on per l'integrazione e l'esecuzione di modelli MATLAB/Simulink su Remote Field e controllori Axioline
PLCnext Technology Toolchain è necessaria per sviluppare applicazioni in tempo reale e non in C++ e C# per i controllori PLCnext. Lo strumento a riga di comando PLCnext CLI è un componente essenziale della catena di strumenti e può essere utilizzato per generare metadati, file header C++ e librerie PLCnext Engineer, come pure per il processo di compilazione. Include inoltre un add-in per Eclipse® e un'estensione per Microsoft Visual Studio®. In questo modo è possibile estendere le interfacce utente di questi ambienti di sviluppo per supportare il processo di sviluppo della tecnologia PLCnext Technology.
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione
AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX BASIC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, senza compilatore MSFC, max. 2048 byte di dati di ingresso e di uscita, codice di licenza specifico per versione
Server OPC UA per la comunicazione con max. 25 controllori
Software di programmazione per sistemi INTERBUS-Safety e controllori PROFIsafe di Phoenix Contact, con interfaccia grafica a norma IEC 61131-3 nei linguaggi linguaggio a blocchi funzionali (FBD), schema a contatti (LD) e testo strutturato (ST).
Dalle relative librerie PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) possono essere utilizzate tutte le librerie per progetto.
Software Add on per l'integrazione e l'esecuzione di modelli MATLAB/Simulink su Remote Field e controllori Axioline
Software di progettazione per l'automazione industriale PLCnext Engineer
PLCnext Engineer unisce la programmazione classica dei PLC, lo sviluppo software moderno e le funzioni di assistenza basate sull'IA in un ambiente di sviluppo aperto per l'automazione industriale. In questo modo potrai sviluppare, testare e ottimizzare le soluzioni di automazione in modo più efficiente, dall’idea iniziale del progetto fino alla messa in servizio. PLCnext Engineer riunisce in un unico software tutte le funzioni fondamentali per lo sviluppo di applicazioni su PLCnext Control:
• Programmazione a norma IEC 61131-3
• Visualizzazione
• Configurazione
• Diagnostica
Grazie all’architettura open source di PLCnext Technology, è possibile integrare in modo flessibile la programmazione classica dei PLC, i linguaggi di alto livello, lo sviluppo software moderno e le funzioni basate sull’IA. In questo modo, gli esperti di automazione e IT lavorano in parallelo su un'applicazione utilizzando i propri utensili e linguaggi di programmazione preferiti. In questo modo vengono eliminate le limitazioni degli ambienti di sviluppo proprietari. Ciò semplifica i processi di sviluppo, migliora la collaborazione tra le diverse discipline e riduce i tempi di immissione sul mercato delle nuove applicazioni.
Supporto dell'IA per una progettazione più efficiente
L'IA generativa integrata aiuta gli sviluppatori a risolvere più rapidamente i compiti, a utilizzare le conoscenze in modo più efficiente e ad accelerare i processi di sviluppo. Fornisce informazioni contestualizzate, supporta la creazione e l'ottimizzazione delle applicazioni e semplifica la gestione del codice del programma, delle configurazioni e della documentazione esistenti. In questo modo è possibile realizzare più rapidamente nuove applicazioni e ampliare e ottimizzare in modo efficiente le soluzioni di automazione esistenti.
Soprattutto nel caso di applicazioni complesse, l’IA contribuisce a rendere più rapidamente disponibili le conoscenze esistenti relative ai progetti e alle applicazioni, a ridurre i tempi di formazione e ad alleggerire il carico di lavoro quotidiano dei team di progettazione. L'utente mantiene sempre il controllo: i suggerimenti vengono presentati in modo trasparente e le modifiche vengono applicate solo dopo la conferma. In questo modo, i team di progettazione hanno più tempo da dedicare all'innovazione, riducono i cicli di sviluppo e accelerano l'implementazione di nuove soluzioni di automazione.