WATERWORX comprende librerie di blocchi funzionali per PC Worx, che amplia il sistema di controllo di Phoenix Contact con alcune funzioni, come la regolazione o il controllo di apparecchi da campo nell'automazione di processo per la gestione idrica e delle acque reflue. I blocchi funzionali sono disponibili in download.
Software di programmazione PLC
Approfittate del nostro software di programmazione PLC, potente e facile da usare, per organizzare in modo efficiente i vostri processi di automazione. Dai driver OPC alle piattaforme software flessibili per attività di engineering complete – con noi troverete la soluzione ideale.Con la tecnologia PLCnext, vi offriamo una piattaforma a prova di futuro che consente una perfetta integrazione e la massima flessibilità per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi.
La copia della licenza AX OPC SERVER permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo di AX OPC SERVER su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.
Libreria di blocchi funzionali per il rilevamento legato alla sicurezza di valori analogici con moduli I/O standard. Contattare la nostra Safety Hotline (+49 52 81-9 46 27 77) prima di ordinare l'articolo SAFE AI!
Server OPC UA per la comunicazione con max. 10 microcontrollori modulari (AXC 1xxx o ILC 1x1)
MOTION MONITORING contiene blocchi funzionali per il monitoraggio di sicurezza delle macchine e il rilevamento di errori nei movimenti delle macchine. Le funzioni di monitoraggio vengono eseguite nel PLC di sicurezza utilizzando PLCnext Engineer.