Connettore bus per guide DIN (TBUS), 5 poli, per il ponticellamento dell’alimentazione di tensione, inseribili a scatto sulle guide NS 35/...secondo EN 60715
Componenti di sistema e accessori per isolatori galvanici
Componenti di sistema e accessori formano un sistema con due famiglie di prodotti. Ad esempio utilizzate il connettore bus per guide DIN modulare come soluzione di sistema flessibile per la distribuzione di alimentazione. Il connettore bus per guide DIN semplifica l'installazione di un'espansione del sistema o lo scambio di moduli anche durante il funzionamento. Completano il portfolio altri accessori come, ad esempio, l'adattatore di programmazione e i morsetti passanti.
Adattatore di programmazione con interfaccia USB, per la programmazione con software. Il driver USB è incluso nelle soluzioni software dei prodotti da programmare, come ad esempio convertitori o dispositivi di gestione motore.
Connettore bus per guide DIN per il montaggio su guida. Universale per custodia TBUS. Contatti dorati, 5 poli.
Potenziometri per valori di riferimento, resistenza 10 kΩ
Alimentatore switching, QUINT POWER, connessione a vite, montaggio su guida DIN, alimentazione di dispositivi possibile tramite il connettore per guide DIN TBUS, verniciatura di protezione, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/2,5 A
Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione a vite, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione push-in, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Morsetto di alimentazione MCR per l'alimentazione di più moduli analogici MINI mediante connettore T, con connessione a vite, corrente d'uscita 2 A
Modulo di alimentazione con sistema di collegamento a innesto per l'ingresso della tensione di alimentazione al connettore bus per guide di supporto. Monitoraggio delle tensioni di alimentazione in combinazione con il modulo di monitoraggio errori. Connessione a vite
L'adattatore Power-Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), a 2 poli, consente l'adattamento dei moduli MINI e MACX Analog per l'alimentazione tramite i moduli universali Power-Rail-UPR-03 e UPR-05.
I vantaggi
- Semplice distribuzione di alimentazione, espansione del sistema o sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento con il connettore bus per guide DIN
- Possibilità di alimentazione flessibili: alimentazione fornita direttamente sul modulo tramite un modulo di alimentazione o tramite un'alimentazione di sistema con ingresso ad ampio raggio 85 V AC ... 264 V AC
- Facile adattamento al sistema di alimentazione Pepperl+Fuchs per con l'adattatore Power Rail
- Pratica diagnostica con il modulo MINI Analog Pro Fault-Monitoring o il modulo di alimentazione e di segnalazione errore MACX Analog
Alimentazione flessibile
Il connettore bus per guide DIN offre tre possibilità di alimentazione dei dispositivi:
1. Alimentazione diretta sul modulo
- Senza ulteriori accessori
- Per massimo 16*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 32*) moduli MACX Analog
2. Alimentazione attraverso un modulo di alimentazione dal profilo identico
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 115*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 80*) moduli MACX Analog
3. Alimentazione mediante corrente di sistema
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 60*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 10*) moduli MACX Analog
*) Il numero esatto dipende dall'assorbimento di corrente del rispettivo tipo di modulo. Le informazioni sul calcolo sono contenute nel nostro manuale di alimentazione nell'area download degli articoli.
Diagnostica comoda con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring
Con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring, il connettore bus per guide DIN offre una soluzione modulare per una rapida valutazione degli errori in applicazioni multicanale. I due sistemi MINI Analog Pro e MACX sono compatibili tra loro. A seconda del tipo di modulo, vengono segnalati i seguenti errori:
• Rottura filo
• Cortocircuito
• Guasti all'alimentazione
• Superamento per eccesso o difetto del campo di misura (solo MINI Analog Pro)
• Errore del fusibile sul modulo di alimentazione (solo MACX Analog)