Otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori di misura vengono integrati in una rete Modbus/RTU con un adattatore di comunicazione in modo semplice e rapido.
Componenti di sistema e accessori per isolatori galvanici
Componenti di sistema e accessori formano un sistema con due famiglie di prodotti. Ad esempio utilizzate il connettore bus per guide DIN modulare come soluzione di sistema flessibile per la distribuzione di alimentazione. Il connettore bus per guide DIN semplifica l'installazione di un'espansione del sistema o lo scambio di moduli anche durante il funzionamento. Completano il portfolio altri accessori come, ad esempio, l'adattatore di programmazione e i morsetti passanti.
Adattatore connettore bus per guide DIN (a 2 poli) per la connessione sul lato sinistro di dispositivi MACX MCR-EX-AP... al modulo di alimentazione MACX MCR-PTB(-SP) con connettore bus per guide DIN ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY per il ponticellamento della tensione di alimentazione.
Piastra terminale, stabile costruzione per connettore bus per guida di supporto
Adattatore connettore bus per guide DIN (a 2 poli) per la connessione sul lato destro di dispositivi MACX MCR-EX-AP ... al modulo di alimentazione MACX MCR-PTB(-SP) con connettore bus per guide DIN ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY per il ponticellamento della tensione di alimentazione.
Il modulo di monitoraggio errori serve per la valutazione e la segnalazione degli errori cumulativi del sistema di monitoraggio errori e per il monitoraggio delle tensioni di alimentazione. La segnalazione degli errori avviene mediante un contatto di chiusura. Connessione a vite, configurazione standard.
Il modulo di alimentazione MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) viene impiegato per l'ingresso della tensione di alimentazione al connettore T. Il modulo di alimentazione FM offre come funzione aggiuntiva il monitoraggio in combinazione con il modulo di monitoraggio errori. Connessione a vite.
Mediante un adattatore di comunicazione, otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori vengono integrati in una rete PROFINET in modo semplice e rapido.
Mediante un adattatore di comunicazione, otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori vengono integrati in una rete PROFIBUS-DP in modo semplice e rapido.
Ad un solo controllore è possibile collegare otto amplificatori di isolamento MINI Analog Pro e convertitori di misura utilizzando un adattatore di sistema e un cablaggio di sistema con costi di cablaggio ridotti e completamente senza errori.
Modulo segnaposto senza funzione per l'immissione del cavo di segnale intrinsecamente sicuro non utilizzato, con morsetti di connessione Push-in.
I vantaggi
- Semplice distribuzione di alimentazione, espansione del sistema o sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento con il connettore bus per guide DIN
- Possibilità di alimentazione flessibili: alimentazione fornita direttamente sul modulo tramite un modulo di alimentazione o tramite un'alimentazione di sistema con ingresso ad ampio raggio 85 V AC ... 264 V AC
- Facile adattamento al sistema di alimentazione Pepperl+Fuchs per con l'adattatore Power Rail
- Pratica diagnostica con il modulo MINI Analog Pro Fault-Monitoring o il modulo di alimentazione e di segnalazione errore MACX Analog
Alimentazione flessibile
Il connettore bus per guide DIN offre tre possibilità di alimentazione dei dispositivi:
1. Alimentazione diretta sul modulo
- Senza ulteriori accessori
- Per massimo 16*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 32*) moduli MACX Analog
2. Alimentazione attraverso un modulo di alimentazione dal profilo identico
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 115*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 80*) moduli MACX Analog
3. Alimentazione mediante corrente di sistema
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 60*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 10*) moduli MACX Analog
*) Il numero esatto dipende dall'assorbimento di corrente del rispettivo tipo di modulo. Le informazioni sul calcolo sono contenute nel nostro manuale di alimentazione nell'area download degli articoli.
Diagnostica comoda con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring
Con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring, il connettore bus per guide DIN offre una soluzione modulare per una rapida valutazione degli errori in applicazioni multicanale. I due sistemi MINI Analog Pro e MACX sono compatibili tra loro. A seconda del tipo di modulo, vengono segnalati i seguenti errori:
• Rottura filo
• Cortocircuito
• Guasti all'alimentazione
• Superamento per eccesso o difetto del campo di misura (solo MINI Analog Pro)
• Errore del fusibile sul modulo di alimentazione (solo MACX Analog)