Kit di connettori TVFKC per dispositivi MACX Ex i con connettori a 2 poli
Componenti di sistema e accessori per isolatori galvanici
Componenti di sistema e accessori formano un sistema con due famiglie di prodotti. Ad esempio utilizzate il connettore bus per guide DIN modulare come soluzione di sistema flessibile per la distribuzione di alimentazione. Il connettore bus per guide DIN semplifica l'installazione di un'espansione del sistema o lo scambio di moduli anche durante il funzionamento. Completano il portfolio altri accessori come, ad esempio, l'adattatore di programmazione e i morsetti passanti.
Kit di connettori TVFKC per dispositivi MACX non Ex i con connettori a 2 poli
Kit di connettori TVFKC per dispositivi MACX non Ex i con connettori a 3 poli
Kit di connettori TVFKC per dispositivi MACX Ex i con connettori a 3 poli
Morsetto passante per la trasmissione di segnali già dotati di separazione galvanica
Modulo segnaposto senza funzione per l'immissione del cavo di segnale intrinsecamente sicuro non utilizzato, con morsetti a vite a innesto.
I vantaggi
- Semplice distribuzione di alimentazione, espansione del sistema o sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento con il connettore bus per guide DIN
- Possibilità di alimentazione flessibili: alimentazione fornita direttamente sul modulo tramite un modulo di alimentazione o tramite un'alimentazione di sistema con ingresso ad ampio raggio 85 V AC ... 264 V AC
- Facile adattamento al sistema di alimentazione Pepperl+Fuchs per con l'adattatore Power Rail
- Pratica diagnostica con il modulo MINI Analog Pro Fault-Monitoring o il modulo di alimentazione e di segnalazione errore MACX Analog
Alimentazione flessibile
Il connettore bus per guide DIN offre tre possibilità di alimentazione dei dispositivi:
1. Alimentazione diretta sul modulo
- Senza ulteriori accessori
- Per massimo 16*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 32*) moduli MACX Analog
2. Alimentazione attraverso un modulo di alimentazione dal profilo identico
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 115*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 80*) moduli MACX Analog
3. Alimentazione mediante corrente di sistema
- Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione
- Per massimo 60*) moduli MINI Analog Pro
- Per massimo 10*) moduli MACX Analog
*) Il numero esatto dipende dall'assorbimento di corrente del rispettivo tipo di modulo. Le informazioni sul calcolo sono contenute nel nostro manuale di alimentazione nell'area download degli articoli.
Diagnostica comoda con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring
Con il messaggio di errore collettivo Fault-Monitoring, il connettore bus per guide DIN offre una soluzione modulare per una rapida valutazione degli errori in applicazioni multicanale. I due sistemi MINI Analog Pro e MACX sono compatibili tra loro. A seconda del tipo di modulo, vengono segnalati i seguenti errori:
• Rottura filo
• Cortocircuito
• Guasti all'alimentazione
• Superamento per eccesso o difetto del campo di misura (solo MINI Analog Pro)
• Errore del fusibile sul modulo di alimentazione (solo MACX Analog)