Grazie all'innovativo concetto di innesto, l'adattatore di comunicazione offre una soluzione di cablaggio rapida. Mediante un adattatore di comunicazione, otto convertitori di segnale MINI Analog Pro vengono integrati in una rete PROFINET in modo semplice e rapido. Le flessibili combinazioni di segnale e l'assenza di schede d'ingresso I/O consentono di ridurre i costi e di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico.
MINI MCR-2-V8-PN
-
Modulo di comunicazione
2905637
Mediante un adattatore di comunicazione, otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori vengono integrati in una rete PROFINET in modo semplice e rapido.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Modulo di comunicazione |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 Vrms |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita/alimentazione) | 0,5 kV |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 % |
| Errore di trasmissione | 0,1 % |
| Alimentazione | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V ... 24 V |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V ... 30 V |
| Corrente assorbita tipica | 160 mA (9,6 V DC) |
| Potenza assorbita | < 1500 mW |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 8 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 5 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 24 mA |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Contatto di commutazione privo di potenziale |
| Sorgente di corrente | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Protocolli | PROFINET IRT |
| Nota | CC-C |
| MRP | |
| Ridondanza S2 | |
| Numero uscite | 2 (Possibilità di connessione daisy-chain tramite porta 2) |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Velocità di aggiornamento dati | 15 ms |
| Uscita | |
| Collegamento | RJ45 |
| Numero di poli | 8 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 51,1 mm |
| Altezza | 104,1 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT 7 % GF V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Protezione contro i contatti accidentali) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 21 ATEX E 064 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122308115724 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2905637 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK112Z |
| Codice prodotto | DK112Z |
| GTIN | 4046356996747 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 202.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 115.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cc8f6d9e-e506-4b38-ab94-6e564fdaa213 |
Prodotti compatibili
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Morsetto passante 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Isolatore galvanico d'ingresso 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Isolatore di alimentazione 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Isolatore di alimentazione 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Isolatore di alimentazione 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Isolatore d'ingresso 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Isolatore d'ingresso 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertitore di temperatura 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertitore di temperatura 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertitore di temperatura 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertitore di temperatura 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertitore di temperatura 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertitore di temperatura 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertitore di temperatura 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Interruttore di soglia di temperatura 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Interruttore di soglia di temperatura 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertitori di frequenza 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertitori di frequenza 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertitori di frequenza 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertitori di frequenza 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertitori per potenziometri configurabile 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertitori per potenziometri configurabile 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertitori per potenziometri configurabile 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertitori per potenziometri configurabile 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Amplificatore di isolamento NAMUR 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Amplificatore di isolamento NAMUR 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertitori di frequenza 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertitori di frequenza 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen