Convertitore analogico di frequenza configurabile e liberamente impostabile con uscita di commutazione supplementare, funzionalità per valori limite e tecnica di connessione a innesto per la conversione di segnali analogici normalizzati in segnali di frequenza o di pulse width modulation (segnali PWM). Sul lato di ingresso i segnali di corrente possono essere elaborati nel range tra 0 mA ... 24 mA e segnali di tensione nel range 0 V ... 12 V. Sul lato di uscita sono possibili segnali di frequenza compresi tra 0 e 11 kHz o segnali PWM compresi tra 0% e 100%. Inoltre, l'uscita può essere utilizzata anche come uscita di commutazione, in modo che due soglie di commutazione possano essere regolate separatamente. Il campo di misura minimo è di 1 mA o 0,5 V. La totale precisione viene mantenuta in caso di campo di misura superiore a 10 mA o superiore a 5 V. Il dispositivo è configurabile mediante una delle soluzioni software gratuite. Le impostazioni predefinite possono essere facilmente acquisite anche tramite DIP switch direttamente sul dispositivo (vedere tabella di configurazione). Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO-C
-
Convertitori di frequenza
2906201
Convertitore di frequenza analogico con funzione di valore di soglia e sistema di collegamento a innesto per la conversione di segnali normalizzati in segnali di frequenza o PWM. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione su richiesta.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App | |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App | |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | 120 ms (Frequenza di campionamento 15 Hz) |
| 35 ms (Frequenza di campionamento 60 Hz) | |
| 15 ms (Frequenza di campionamento: 240 Hz, impostabile solo tramite software) | |
| 130 ms (Frequenza di campionamento 15 Hz) | |
| 40 ms (Frequenza di campionamento 60 Hz) | |
| 20 ms (Frequenza di campionamento: 240 Hz, impostabile solo tramite software) | |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Potenza assorbita | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (tramite DIP switch) |
| 2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 10 V ... 0 V (tramite DIP switch) | |
| 10 V ... 2 V (tramite DIP switch) | |
| 5 V ... 0 V (tramite DIP switch) | |
| 5 V ... 1 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 12 V (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 12 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
| 4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 20 mA ... 0 mA (tramite DIP switch) | |
| 20 mA ... 4 mA (tramite DIP switch) | |
| 10 mA ... 0 mA (tramite DIP switch) | |
| 10 mA ... 2 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 24 mA (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 24 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 120 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω (+0,7 V per diodo di prova) |
| Frequenza: Frequenza/Transistor | |
| Uscita frequenza | 0 Hz ... 10 kHz (tramite DIP switch) |
| 0 Hz ... 5 kHz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (tramite DIP switch) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (impostabile tramite software) | |
| Carico min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Segnale d’uscita PWM | 15,6 kHz (10 bit, tramite DIP switch) |
| 1,9 kHz (10 bit, tramite DIP switch) | |
| 3,9 kHz (12 bit, tramite DIP switch) | |
| 488 Hz (12 bit, tramite DIP switch) | |
| 977 Hz (14 bit, tramite DIP switch) | |
| 122 Hz (14 bit, tramite DIP switch) | |
| 244 Hz (16 bit, tramite DIP switch) | |
| 31 Hz (16 bit, tramite DIP switch) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (impostabile tramite software) | |
| Carico min | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Errore di trasmissione | < 0,2 % (Frequenza PWM 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < frequenza PWM 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < frequenza PWM 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < frequenza PWM 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < frequenza PWM 16000 Hz) | |
| Corrente di carico max | 100 mA |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Soglia massima superiore/inferiore | impostabile (tramite software) |
| Commutazione: Transistor | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Min. tensione commutabile | 1 V DC |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Min. corrente | 100 µA |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA (30 V DC) |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dati: Interfaccia IFS | |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2906201 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1126 |
| Codice prodotto | DK1126 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 127.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen