L'adattatore di comunicazione offre una soluzione di cablaggio rapido, grazie al suo innovativo concetto di innesto. Otto convertitori di segnale MINI Analog Pro possono essere collegati a una rete PROFIBUS DP con un adattatore di comunicazione in modo semplice e rapido. Le combinazioni di segnale flessibili e l'assenza delle schede d'ingresso I/O consentono di risparmiare costi e spazio nell'armadio di comando.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Modulo di comunicazione
2905636
Mediante un adattatore di comunicazione, otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori vengono integrati in una rete PROFIBUS-DP in modo semplice e rapido.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo di comunicazione |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 Vrms |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita/alimentazione) | 0,5 kV |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 % |
| Errore di trasmissione | 0,1 % |
| Alimentazione | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V ... 24 V |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V ... 30 V |
| Corrente assorbita tipica | 160 mA (9,6 V DC) |
| Potenza assorbita | < 700 mW |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 8 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 5 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 24 mA |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Contatto di commutazione privo di potenziale |
| Sorgente di corrente | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Protocolli | PROFIBUS DP |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Velocità di trasmissione | 12 Mbit/s |
| Velocità di aggiornamento dati | 15 ms |
| Uscita | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Numero di poli | 9 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 51,1 mm |
| Altezza | 104,1 mm |
| Profondità | 56,8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT 7 % GF V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Protezione contro i contatti accidentali) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122308115724 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2905636 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK112Z |
| Codice prodotto | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 136 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Prodotti compatibili
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Morsetto passante 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Isolatore galvanico d'ingresso 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Isolatore di alimentazione 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Isolatore di alimentazione 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Isolatore di alimentazione 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Isolatore di alimentazione 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Isolatore d'ingresso 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Isolatore d'ingresso 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertitore di temperatura 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertitore di temperatura 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertitore di temperatura 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertitore di temperatura 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertitore di temperatura 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertitore di temperatura 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertitore di temperatura 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Interruttore di soglia di temperatura 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Interruttore di soglia di temperatura 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertitori di frequenza 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertitori di frequenza 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertitori di frequenza 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertitori di frequenza 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertitori per potenziometri configurabile 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertitori per potenziometri configurabile 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertitori per potenziometri configurabile 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertitori per potenziometri configurabile 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Amplificatore di isolamento NAMUR 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Amplificatore di isolamento NAMUR 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertitori di frequenza 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertitori di frequenza 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen